Grupos de mercadorias
Volantes fechados sem cabo, buchas em aço inoxidável, forma D, pré-furados
K0165_D

Volantes fechados sem cabo, buchas em aço inoxidável, forma D,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço inoxidável 1.4305, com superfície sem proteção anticorrosiva.

Versão:peça altamente polida.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0165_D Volantes fechados sem cabo, buchas em aço inoxidável, forma D, pré-furados 176 kB

Desenhos

Volantes fechados sem cabo, buchas em aço inoxidável, forma D, pré-furados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1FormaD1D2D3D4D8HH2L1L2L3statusCADAces.PreçoEncomendar
K0165.2100X06pré-furadoD100622202912829,51939estoque quase esgotado  sob consulta
K0165.2125X08pré-furadoD1258262134158342446estoque quase esgotado  sob consulta
K0165.2140X08pré-furadoD140830253916838,52752estoque quase esgotado  sob consulta
K0165.2160X10pré-furadoD1601033304320841,330,157estoque quase esgotado  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33