Grupos de mercadorias
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório
K1521

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Cabo cilíndrico e capas de cubo termoplásticas, preto.
Eixo do manípulo cilíndrico em aço brunido.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:Preto ou prateado revestido a pó.

Com furo de ajuste
Com furo de ajuste e rasgo de chaveta.
Com furo de ajuste e transversal.
Com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal.
Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Acessórios:K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
FornecimentoVolante em alumínio.
Capa do cubo.
Cabo cilíndrico giratório.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1521 Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório 1,1 MB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma A, com furo de ajuste e furo transversal

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma A, com furo de ajuste e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7LL2D5CADAces.PreçoEncomendar
K1521.0801016pretoAfuro de ajuste e transversal2780102613,9162916,65,5M66839M4 sob consulta
K1521.0801216pretoAfuro de ajuste e transversal2780122613,9162916,66,5M66839M4 sob consulta
K1521.1001016pretoAfuro de ajuste e transversal33100102816173317,55,5M68148M5 sob consulta
K1521.1001216pretoAfuro de ajuste e transversal33100122816173317,56,5M68148M5 sob consulta
K1521.1251216pretoAfuro de ajuste e transversal42125123119,9183618,36,5M69660M6 sob consulta
K1521.1251416pretoAfuro de ajuste e transversal42125143119,9183618,36,5M69660M6 sob consulta
K1521.0801026prataAfuro de ajuste e transversal2780102613,9162916,65,5M66839M4 sob consulta
K1521.0801226prataAfuro de ajuste e transversal2780122613,9162916,66,5M66839M4 sob consulta
K1521.1001026prataAfuro de ajuste e transversal33100102816173317,55,5M68148M5 sob consulta
K1521.1001226prataAfuro de ajuste e transversal33100122816173317,56,5M68148M5 sob consulta
K1521.1251226prataAfuro de ajuste e transversal42125123119,9183618,36,5M69660M6 sob consulta
K1521.1251426prataAfuro de ajuste e transversal42125143119,9183618,36,5M69660M6 sob consulta

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7B3
T
LL2D5CADAces.PreçoEncomendar
K1521.080101036pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 sob consulta
K1521.080121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 sob consulta
K1521.100101036pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal33100102816173317,55,5M6311,48148M5 sob consulta
K1521.100121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal33100122816173317,56,5M6413,88148M5 sob consulta
K1521.125121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 sob consulta
K1521.125141056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 sob consulta
K1521.080102036prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 sob consulta
K1521.080122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 sob consulta
K1521.100102036prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal33100102816173317,55,5M6311,48148M5 sob consulta
K1521.100122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal33100122816173317,56,5M6413,88148M5 sob consulta
K1521.125122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 sob consulta
K1521.125142056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 sob consulta

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta, furo transversal e rasgo de chaveta

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta, furo transversal e rasgo de chaveta
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta, furo transversal e rasgo de chaveta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4L1L3HB3
T
LL2D5CADAces.PreçoEncomendar
K1521.08010103pretoCfuro de ajuste com ranhura2780102613,9162916,6311,46839M4 sob consulta
K1521.08012104pretoCfuro de ajuste com ranhura2780122613,9162916,6413,86839M4 sob consulta
K1521.10010103pretoCfuro de ajuste com ranhura33100102816173317,5311,48148M5 sob consulta
K1521.10012104pretoCfuro de ajuste com ranhura33100122816173317,5413,88148M5 sob consulta
K1521.12512104pretoCfuro de ajuste com ranhura42125123119,9183618,3413,89660M6 sob consulta
K1521.12514105pretoCfuro de ajuste com ranhura42125143119,9183618,3516,39660M6 sob consulta
K1521.08010203prataCfuro de ajuste com ranhura2780102613,9162916,6311,46839M4 sob consulta
K1521.08012204prataCfuro de ajuste com ranhura2780122613,9162916,6413,86839M4 sob consulta
K1521.10010203prataCfuro de ajuste com ranhura33100102816173317,5311,48148M5 sob consulta
K1521.10012204prataCfuro de ajuste com ranhura33100122816173317,5413,88148M5 sob consulta
K1521.12512204prataCfuro de ajuste com ranhura42125123119,9183618,3413,89660M6 sob consulta
K1521.12514205prataCfuro de ajuste com ranhura42125143119,9183618,3516,39660M6 sob consulta

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma E, com furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma E, com furo de ajuste
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório, forma E, com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4L1L3HLL2D5CADAces.PreçoEncomendar
K1521.080101pretoEcom furo de ajuste2780102613,9162916,66839M4 sob consulta
K1521.080121pretoEcom furo de ajuste2780122613,9162916,66839M4 sob consulta
K1521.100101pretoEcom furo de ajuste33100102816173317,58148M5 sob consulta
K1521.100121pretoEcom furo de ajuste33100122816173317,58148M5 sob consulta
K1521.125121pretoEcom furo de ajuste42125123119,9183618,39660M6 sob consulta
K1521.125141pretoEcom furo de ajuste42125143119,9183618,39660M6 sob consulta
K1521.080102prataEcom furo de ajuste2780102613,9162916,66839M4 sob consulta
K1521.080122prataEcom furo de ajuste2780122613,9162916,66839M4 sob consulta
K1521.100102prataEcom furo de ajuste33100102816173317,58148M5 sob consulta
K1521.100122prataEcom furo de ajuste33100122816173317,58148M5 sob consulta
K1521.125122prataEcom furo de ajuste42125123119,9183618,39660M6 sob consulta
K1521.125142prataEcom furo de ajuste42125143119,9183618,39660M6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33