Grupos de mercadorias
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível
K1525

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Volante em alumínio.Cabo cilíndrico e capas de cubo termoplásticas, preto.
Eixo do manípulo cilíndrico em aço brunido.
Pino roscado ISO 4027 em aço com classe de resistência 45 H, preto.
Versão:Preto ou prateado revestido a pó.

Com furo de ajuste
Com furo de ajuste e rasgo de chaveta.
Com furo de ajuste e transversal.
Com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal.
Indicação:Concentricidade e excentricidade axial da coroa da polia dentada ≤ 0,4 mm.Montagem:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada.
Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um pino transversal ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela de calço K0173.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada por meio de parafuso sem cabeça ISO 4027 já parafusado.
Acessórios:K0173 Arruelas de calço.
K1160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
FornecimentoVolante em alumínio.
Capa do cubo.
Cabo cilíndrico com troca de posição.
Pino roscado ISO 4027 (versões com furo transversal).
Indicação de desenho:
1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1525 Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível 881 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma A, com furo de ajuste e furo transversal

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma A, com furo de ajuste e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K1525.1251216pretoAfuro de ajuste e transversal42125123119,9M620M617,66,5105185649 sob consulta
K1525.1251416pretoAfuro de ajuste e transversal42125143119,9M620M617,66,5105185649 sob consulta
K1525.1601416pretoAfuro de ajuste e transversal55160143626M826M617,86,5137208057 sob consulta
K1525.1601616pretoAfuro de ajuste e transversal55160163626M826M617,88137208057 sob consulta
K1525.1251226prataAfuro de ajuste e transversal42125123119,9M620M617,66,5105185649 sob consulta
K1525.1251426prataAfuro de ajuste e transversal42125143119,9M620M617,66,5105185649 sob consulta
K1525.1601426prataAfuro de ajuste e transversal55160143626M826M617,86,5137208057 sob consulta
K1525.1601626prataAfuro de ajuste e transversal55160163626M826M617,88137208057 sob consulta

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma B, com furo de ajuste, rasgo de chaveta e furo transversal

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3T
CADAces.PreçoEncomendar
K1525.125121046pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 sob consulta
K1525.125141056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 sob consulta
K1525.160141056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal555160143626M826M617,86,513720805716,3 sob consulta
K1525.160161056pretoBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal555160163626M826M617,8813720805718,3 sob consulta
K1525.125122046prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal424125123119,9M620M617,66,510518564913,8 sob consulta
K1525.125142056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal425125143119,9M620M617,66,510518564916,3 sob consulta
K1525.160142056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal555160143626M826M617,86,513720805716,3 sob consulta
K1525.160162056prataBfuro de ajuste com rasgo, com furo transversal555160163626M826M617,8813720805718,3 sob consulta

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma C, com furo de ajuste e rasgo de chaveta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CADAces.PreçoEncomendar
K1525.12512104pretoCfuro de ajuste com ranhura424125123119,9M62017,610518564913,8 sob consulta
K1525.12514105pretoCfuro de ajuste com ranhura425125143119,9M62017,610518564916,3 sob consulta
K1525.16014105pretoCfuro de ajuste com ranhura555160143626M82617,813720805716,3 sob consulta
K1525.16016105pretoCfuro de ajuste com ranhura555160163626M82617,813720805718,3 sob consulta
K1525.12512204prataCfuro de ajuste com ranhura424125123119,9M62017,610518564913,8 sob consulta
K1525.12514205prataCfuro de ajuste com ranhura425125143119,9M62017,610518564916,3 sob consulta
K1525.16014205prataCfuro de ajuste com ranhura555160143626M82617,813720805716,3 sob consulta
K1525.16016205prataCfuro de ajuste com ranhura555160163626M82617,813720805718,3 sob consulta

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma E, com furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível, forma E, com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
FormaTipo
da forma
AD1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K1525.125121pretoEcom furo de ajuste42125123119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.125141pretoEcom furo de ajuste42125143119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.160141pretoEcom furo de ajuste55160143626M82617,8137208057 sob consulta
K1525.160161pretoEcom furo de ajuste55160163626M82617,8137208057 sob consulta
K1525.125122prataEcom furo de ajuste42125123119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.125142prataEcom furo de ajuste42125143119,9M62017,6105185649 sob consulta
K1525.160142prataEcom furo de ajuste55160143626M82617,8137208057 sob consulta
K1525.160162prataEcom furo de ajuste55160163626M82617,8137208057 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33