Grupos de mercadorias
Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável
K1000

Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Eixo de rotação em aço inoxidável 1.4305.
Cabo giratório em aço inoxidável 1.4305.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Montagem:Por meio do sextavado interno no eixo.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1000 Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável 124 kB

Desenhos

Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1000.105M51612,58603 sob consulta
K1000.206M62016,59723 sob consulta
K1000.308M82521,512903 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33