- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- K1523
Volantes de 2 raios em alumínio sem cabo
- K1524
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1525
Volantes de 2 raios em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo giratório
- K0725
Volantes de 2 raios em plástico com cabo reversível
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, polidos
- K0162
Volantes de 2 raios de alumínio, revestidos a pó
- K0671
Volantes DIN 950 de ferro fundido cinzento
- K0160
Volantes DIN 950 de alumínio
- K1208
Volantes DIN 950 em aço inoxidável
- K1520
Volantes fechados em alumínio sem cabo
- K1521
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K1522
Volantes fechados em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0161
Volantes fechados de alumínio
- K0163
Volantes fechados de alumínio semelhantes à norma DIN 950
- K1307
Volantes fechados com cabo giratório
- K0164
Volantes fechados com cabo giratório
- K0165
Volantes fechados sem cabo
- K0256
Volantes de plástico
- K0257
Volantes com cabo cilíndrico giratório
- K0258
Volante com cabo cilíndrico reversível
- K0259
Volantes com cabo cilíndrico de segurança
- K0184
Volantes de plástico (duroplástico)
- K0262
Botões recartilhados com manípulo
- K0275
Volantes Delta
- K1661
Volantes em chapa de aço
- K1875
Volantes de chapa de aço
- K1876
Volantes de chapa de aço inoxidável
- K0726
Cabos e manoplas com bola giratórios
- K0684
Manivelas de cabo acotovelado, semelhantes à norma DIN 468
- K0685
Manivelas retas semelhantes à norma DIN 469
- K0727
Manivelas de alumínio
- K0997
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico reversível
- K0996
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico giratório
- K0998
Manivelas em alumínio com cabo cilíndrico de segurança
- K2076
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico reversível
- K2075
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0999
Manivelas em aço Inoxidável com cabo cilíndrico giratório
- K0266
Manivelas com cabo cilíndrico reversível
- K0659
Manivelas com cabo cilíndrico giratório
- K0268
Manivelas com cabo cilíndrico de segurança
- K0728
Manivela com manopla bola de aço
- K0740
Cabos cilíndricos giratórios com sextavado interno
- K0774
Cabos cilíndricos giratórios
- K0775
Cabos cilíndricos reversíveis
- K1000
Cabos cilindricos giratórios de aço inoxidável
- K0263
Cabos cilíndricos giratórios
- K1468
Cabos cilíndricos de plástico, giratórios
- K1469
Cabos cilíndricos de plástico, reversíveis
- K0265
Cabo cilíndrico de segurança com movimento de retorno automático
- K1470
Cabos cilíndricos de segurança em plástico com movimento de retorno automático
- K0166
Cabos anatômicos fixos de aço DIN 39, forma E
- K1199
Cabos anatômicos fixos DIN 39, forma E, de aço inoxidável
- K0167
Cabos anatômicos fixos DIN 39 forma E, em alumínio
- K0168
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço
- K1209
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, em aço inoxidável
- K0169
Cabos anatômicos giratórios semelhantes à norma DIN 98, forma E, alumínio
- K1221
Cabos cônicos fixos
- K0170
Cabos giratórios
- K0651
Cabos giratórios ovais
- K0172
Cabos cônicos
- K1207
Botões cônicos
- K1222
Botões ovais
- K1201
Cabos cônicos giratórios
- K1202
Cabos cônicos
- K0173
Arruelas de calço
- K0408
Indicadores de posição
- K2106
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0409
Indicadores de posição
- K2107
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0410
Indicadores de posição
- K2108
Indicadores de posição com eixo oco de aço inoxidável
- K0411
Indicador de posição programável
- K0771
Indicador de posição livremente programável
- K1657
Indicador de posição de plástico, eletrônico interface IO-Link
- K1658
Sensores magnéticos, sensores passivos design em miniatura, interface IO-Link
- K1905
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm, design compacto
- K1906
Indicador de posição quase absoluto, não depende da rede elétrica, precisão de indicação 10 µm
- K1959
Sensores magnéticos sensores passivos, design em miniatura
- K1926
Sensores de posição de eixo oco com tecnologia de detecção magnética
- K1927
Buchas redutoras
- K1663
Fitas magnéticas com escala de medição de codificação incremental, comprimento do polo 5 mm
- K0412
Buchas redutoras
- K0413
Placas intermediárias
- K0414
Placas de montagem
- K1928
Botões de regulagem com indicador de posição indicador digital
- K1929
Indicadores de posição para volantes indicador digital-analógico
- K1930
Volantes para indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0409Indicadores de posição |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça em poliamida 6. Eixo oco em aço. Visor em plástico. Pino roscado em aço.Versão:Carcaça resistente aos impactos. Eixo oco brunido. Pino roscado preto. Indicador de números de fundo preto e números em branco.Indicação:Os indicadores de posição permitem a leitura direta dos valores de medição ajustados. Além disto, o valor indicado é selecionável por rotação do fuso (passo do fuso correspondente), possibilitando a realização de diferentes valores indicados, através de uma engrenagem de transmissão. Os indicadores de posição se destacam pelo seu pequeno design, pela marcação muito nítida e uma leitura precisa. Eles são adequados principalmente para pequenas distâncias de fuso e pequenos diâmetros de eixo, além de possuir um apoio de torque fixado em um furo no lado oposto.
** O 1º asterisco informa a posição de montagem e o 2º a direção da contagem. (Veja modelo de encomenda "Posição de montagem, direção da contagem").Dados técnicos:– Contador composto por 4 posições com dez dígitos + leitura precisa – Tamanho dos números aprox. 6 mm – Eixos ocos Ø 14 H7 mm – Resistente à temperatura de até 80 °C – Resistente aos óleos e solventesSob consulta:– Cobertura do contador em vidro de cristal mineral – Selo axial (vedado contra poeira) – Protegido contra vibraçõesAcessórios:– Bucha redutora K0412 – Placa intermediária K0413 – Placa de montagem K0414 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | B | D | H | L | Passo | Posição de montagem | Direção da contagem | Indicação depois de uma rotação | Vírgula na casa | Rotação máx Rpm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0409.01002111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.04001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.05001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.06001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.08001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.10001111 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001121 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001211 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001221 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001311 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001321 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001411 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001421 | laranja RAL 2004 | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.01002112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01002422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 00,10 | 2 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 1 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 2 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 3 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 1 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1 | 4 | 2 | 001,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 1 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 2 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 3 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 1 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01251422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,25 | 4 | 2 | 001,2/5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 1 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 2 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 3 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 1 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.01501422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 1,5 | 4 | 2 | 001,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 1 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 2 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 3 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 1 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2 | 4 | 2 | 002,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 1 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 2 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 3 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 1 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.02501422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 2,5 | 4 | 2 | 002,5 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 1 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 2 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 3 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 1 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.03001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 3 | 4 | 2 | 003,0 | 1 | 500 |  |  | sob consulta | | K0409.04001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 1 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 2 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 3 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 1 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.04001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 4 | 4 | 2 | 004,0 | 1 | 375 |  |  | sob consulta | | K0409.05001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 1 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 2 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 3 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 1 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.05001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 5 | 4 | 2 | 005,0 | 1 | 300 |  |  | sob consulta | | K0409.06001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 1 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 2 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 3 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 1 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.06001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 006,0 | 1 | 250 |  |  | sob consulta | | K0409.08001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 1 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 3 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 1 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.08001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 8 | 4 | 2 | 008,0 | 1 | 180 |  |  | sob consulta | | K0409.10001112 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001122 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 1 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001212 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001222 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 2 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001312 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001322 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 3 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001412 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 1 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | | K0409.10001422 | preto | 31 | 14 | 47 | 33 | 10 | 4 | 2 | 010,0 | 1 | 150 |  |  | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|