Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

voltar para a visão geral do grupo
DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.

Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.Indicação de desenho:
Forma D: pré-furado
Forma E: com furo de ajuste
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0165 Volantes fechados sem cabo 157 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes fechados sem cabo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1Material
dos componentes
D1D2D3D4D8HH2L1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K0165.0100X06Dpré-furadoaço100622202912829,51939  sob consulta
K0165.0125X08Dpré-furadoaço1258262134158342446  sob consulta
K0165.0140X08Dpré-furadoaço140830253916838,52752  sob consulta
K0165.0160X10Dpré-furadoaço1601033304320841,330,157  sob consulta
K0165.1100X10EFuro de ajusteaço10010H8222029-829,51939  sob consulta
K0165.1125X12EFuro de ajusteaço12512H8262134-8342446  sob consulta
K0165.1140X14EFuro de ajusteaço14014H8302539-838,52752  sob consulta
K0165.1160X16EFuro de ajusteaço16016H8333043-841,330,157  sob consulta
K0165.1160X18EFuro de ajusteaço16018H8333043-841,330,157  sob consulta
K0165.2100X06Dpré-furadoaço inoxidável100622202912829,51939  sob consulta
K0165.2125X08Dpré-furadoaço inoxidável1258262134158342446  sob consulta
K0165.2140X08Dpré-furadoaço inoxidável140830253916838,52752  sob consulta
K0165.2160X10Dpré-furadoaço inoxidável1601033304320841,330,157  sob consulta
K0165.3100X10EFuro de ajusteaço inoxidável10010H7222029-829,51939  sob consulta
K0165.3125X12EFuro de ajusteaço inoxidável12512H7262134-8342446  sob consulta
K0165.3140X14EFuro de ajusteaço inoxidável14014H7302539-838,52752  sob consulta
K0165.3160X16EFuro de ajusteaço inoxidável16016H7333043-841,330,157  sob consulta
K0165.3160X18EFuro de ajusteaço inoxidável16018H7333043-841,330,157  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33