Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura
K1180_A

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão:Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação:As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço, a qual permite a abertura e fechamento automático de portas e abas.
Ângulo de abertura 180°.

Torque da mola:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.

Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1180_A Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura 193 kB

Desenhos

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1180.556701pretoanodizado553867486,3184,550004200 sob consulta
K1180.55670incoloranodizado553867486,3184,550004200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33