Grupos de mercadorias
Dobradiças de chapa de aço ou aço inoxidável
K1082

Dobradiças de chapa de aço ou aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Dobradiças na versão laminada.
Pinos rebitados.
Furos roscados escareados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1082 Dobradiças de chapa de aço ou aço inoxidável 147 kB

Desenhos

Dobradiças de chapa de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

FormaA1A2A3A4ABB2B3D

SCADAces.PreçoEncomendar
K1082.04201212açoA8,58,5--4040257,541 sob consulta
K1082.04301515açoB151588606022,57,54,51,5 sob consulta
K1082.104201212aço inoxidável A2A8,58,5--4040257,541 sob consulta
K1082.104251414aço inoxidável A2B11118850501874,51,25 sob consulta
K1082.104301515aço inoxidável A2B151588606022,57,54,51,5 sob consulta
K1082.105401515aço inoxidável A2B25,325,31212808030105,21,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33