Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm
K1180

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão:Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação:As dobradiças são equipadas com uma mola tensora integrada de aço. Isso permite a abertura e o fechamento automático de portas e tampas.
Ângulo de abertura de 270°.

Torque da mola abrindo:
M(0°): 0,7 Nm/M(90°): 0,45 Nm/M(180°): 0,23 Nm

Torque da mola fechando:
M(0°): 0,23 Nm/M(90°):0,45 Nm/M(180°): 0,7 Nm

As dobradiças são projetadas para mais de 30.000 ciclos de operação.

Fixação com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1180 Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm 186 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 74 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de abertura

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1180.556701pretoanodizado553867486,3184,550004200 sob consulta
K1180.55670incoloranodizado553867486,3184,550004200 sob consulta

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de fecho

mais informações

Desenhos

Dobradiças de mola Dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 0,7 Nm, mola de fecho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1180.556711pretoanodizado553867486,3184,550004200 sob consulta
K1180.55671incoloranodizado553867486,3184,550004200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33