Grupos de mercadorias
Dobradiças soldáveis
K0984

Dobradiças soldáveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão:Engraxadeira de acordo com a norma DIN 71412-D, aço zincado.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação:As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0984 Dobradiças soldáveis 225 kB

Desenhos (visão geral)

Dobradiças soldáveis

Dobradiças soldáveis, forma A

mais informações

Desenhos

Dobradiças soldáveis, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Material
dos componentes
ABD

D1CADAces.PreçoEncomendar
K0984.008040012Aaço9,74085 sob consulta
K0984.008050012Aaço9,75085 sob consulta
K0984.010060012Aaço12,760106 sob consulta
K0984.010070012Aaço1270106 sob consulta
K0984.013080012Aaço15,580138 sob consulta
K0984.016100012Aaço201001610 sob consulta
K0984.016120012Aaço201201611 sob consulta
K0984.018135012Aaço221351812 sob consulta
K0984.020150012Aaço251502013 sob consulta
K0984.020180012Aaço251802014 sob consulta
K0984.023200012Aaço28,52002316 sob consulta
K0984.008040022ALatão9,74085 sob consulta
K0984.008050022ALatão9,75085 sob consulta
K0984.010060022ALatão12,760106 sob consulta
K0984.010070022ALatão1270106 sob consulta
K0984.013080022ALatão15,580138 sob consulta
K0984.016100022ALatão201001610 sob consulta
K0984.016120022ALatão201201611 sob consulta
K0984.018135022ALatão221351812 sob consulta
K0984.020150022ALatão251502013 sob consulta
K0984.020180022ALatão251802014 sob consulta
K0984.023200022ALatão28,52002316 sob consulta

Dobradiças soldáveis, forma B

mais informações

Desenhos

Dobradiças soldáveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Material
dos componentes
ABD

D1CADAces.PreçoEncomendar
K0984.113080012Baço1680138 sob consulta
K0984.116100012Baço201001610 sob consulta
K0984.116120012Baço201201610 sob consulta
K0984.118135012Baço22,51351812 sob consulta
K0984.120150012Baço25,51502013 sob consulta
K0984.120180012Baço251802014 sob consulta
K0984.123200012Baço292002316 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33