Grupos de mercadorias
Dobradiças de Zamak, com orifícios oblongos
K0441

Dobradiças de Zamak, com orifícios oblongos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Zamak Eixos em aço inoxidável. Arruelas em termoplástico.Versão:Dobradiça preta revestida a pó.
Superfície do eixo sem tratamento.
Arruelas pretas.
Indicação:As dobradiças podem ser ajustadas horizontalmente, proporcionando assim um alinhamento ideal.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0441 Dobradiças de Zamak, com orifícios oblongos 158 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 280 kB

Desenhos

Dobradiças de Zamak, com orifícios oblongos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABGuia de fixação (saliência)
para ranhura
F1
N
F2
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0441.4020208040-1200500 sob consulta
K0441.40202008804081200500 sob consulta
K0441.402020108040101200500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33