Grupos de mercadorias

Parafuso de orelhas

voltar

Parafuso de orelhas

Um manípulo borboleta, também definido como porca de capa ou parafuso de orelhas, serve de elemento de aperto, elemento de retenção ou elemento de fixação para operações manuais em módulos, agregados e máquinas. Um parafuso de orelhas é um elemento padrão na engenharia mecânica para ajustes manuais.
Manípulos borboleta, também definidos como porca borboleta ou parafusos borboleta

Parafusos borboleta - Aplicação

O parafuso de orelhas é aplicado como elemento de imobilização na área interior, bem como na área exterior. A operação do parafuso de orelhas é efetuada com os polegares e indicadores. O manípulo borboleta com rosca fêmea ou rosca macho é utilizado como elemento de aperto manual. Por exemplo, para base fotográfica e calhas telescópicas.
Manípulo borboleta, também definido como porca borboleta

Parafusos borboleta - Versões

A versão em forma de T do parafuso de orelhas dá ao dispositivo de controle um aspecto de filigrana. Para as mais diversas aplicações, existe o manípulo em aço inoxidável e plástico com rosca metálica. A característica identificativa do parafuso de orelhas é a boa ergonomia, juntamente com o peso reduzido no tamanho menor.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33