Grupos de mercadorias

Grampo fixador horizontal

voltar

Grampo fixador horizontal

Grampos fixadores horizontais são grampos rápidos com disposição horizontal. Estes permitem uma montagem mais plana. Os grampos fixadores horizontais são utilizados na retenção e fixação de peças de trabalho. Servem de dispositivo de montagem e de dispositivo de retenção.
Diferentes peças curvadas estampadas estão montadas em um conjunto funcional. Através do princípio de alavanca articulada é efetuado o aperto da peça de trabalho.
O grampo fixador horizontal da KIPP é conhecido pelo formato ergonômico do manípulo e garante, assim, um manuseio fácil para o usuário. Na KIPP estão disponíveis variantes, que implementaram o bloqueio no manípulo.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33