Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción con leva neumáticos
K1409

Dispositivos de sujeción con leva neumáticos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio.
Brazo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Brazo de sujeción endurecido y niquelado.
Indicación:El dispositivo de sujeción con leva neumático es adecuado para la sujeción de piezas de trabajo. Los dispositivos de sujeción con leva se accionan con aire. Mediante el amplio ángulo de giro del brazo de sujeción es posible colocar y retirar libremente la pinza de trabajo. Así queda garantizado un acceso óptimo a la pinza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite posibilidades de fijación universales, de forma que el dispositivo de sujeción con leva se ajuste de forma óptima a la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. En el brazo de sujeción del dispositivo de sujeción con leva se pueden instalar además soportes con bola oscilante con superficie de acabado natural o acanalada. De esta manera pueden sujetarse piezas brutas o piezas de trabajo previamente mecanizadas.
Los dispositivos de sujeción con leva neumáticos pueden colocarse además en varios puntos y accionarse en una secuencia determinada. El control se realiza a través de un control de máquina o manual. Los dispositivos de sujeción neumáticos se caracterizan, en líneas generales, por su accionamiento por aire comprimido. Esto se traduce en una menor intervención del usuario, sobre todo en caso de procesos de sujeción frecuentes.

La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
A petición:Portasensores, sin sensor.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1409 Dispositivos de sujeción con leva neumáticos 349 kB

Planos

Dispositivos de sujeción con leva neumáticos
Dispositivos de sujeción con leva neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADAcc.PrecioPedir
K1409.0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 A petición
K1409.1352654018536,5M618M62-6543033122,4 A petición
ReferenciaL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(Recorrido)
S2F=Fuerza
de sujeción
N
Presión de
servicio
MPa
CADAcc.PrecioPedir
K1409.090902012520453271921291400,3 - 1,0 A petición
K1409.13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33