Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los anillos adaptadores pueden utilizarse para reducir a distintos diámetros de centrado. De este modo se pueden posicionar distintos elementos de sujeción sobre dispositivos portapiezas con perforaciones de retícula.Material:Acero.Versión:Endurecido.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 K2200_Datasheet_32538_Anillos_adaptadores--es 226 kB

Planos

Anillos adaptadores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HH1GCADAcc.PrecioPedir
K2200.18251825105M14x1,5 A petición
K2200.20252025105M18x1,5 A petición
K2200.22252225105M18x1,5 A petición
K2200.24252425105M18x1,5 A petición
K2200.25252525100,8M18x1,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33