Grupos de mercancía
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria
K0659

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Manivela de termoplástico.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión:Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación:La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar.
Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
Las manivelas de mano se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante la conexión del chavetero en un árbol.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Accesorios:K1160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0659 Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria 395 kB

Planos (vista completa)

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia sin ranura

Más información

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia sin ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2Material
del componente
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADAcc.PrecioPedir
K0659.3108agujero de referenciasin perforación transversalacero80248-85,849,128,513-10412,7 A petición
K0659.3110agujero de referenciasin perforación transversalacero802410-85,849,128,513-10412,7 A petición
K0659.3210agujero de referenciasin perforación transversalacero1002910-107,161,435,513-12915,7 A petición
K0659.3212agujero de referenciasin perforación transversalacero1002912-107,161,435,513-12915,7 A petición
K0659.3312agujero de referenciasin perforación transversalacero1253612-139,582,54418,5-16119,5 A petición
K0659.3314agujero de referenciasin perforación transversalacero1253614-139,582,54418,5-16119,5 A petición
K0659.31086agujero de referenciacon perforación transversalacero80248-85,849,128,5137,510412,7 A petición
K0659.31106agujero de referenciacon perforación transversalacero802410-85,849,128,5137,510412,7 A petición
K0659.32106agujero de referenciacon perforación transversalacero1002910-107,161,435,5137,512915,7 A petición
K0659.32126agujero de referenciacon perforación transversalacero1002912-107,161,435,5137,512915,7 A petición
K0659.33126agujero de referenciacon perforación transversalacero1253612-139,582,54418,57,516119,5 A petición
K0659.33146agujero de referenciacon perforación transversalacero1253614-139,582,54418,57,516119,5 A petición

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura

Más información

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura
Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, agujero de referencia con ranura

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2Material
del componente
AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCADAcc.PrecioPedir
K0659.310802agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero802248-85,849,128,513-10412,79 A petición
K0659.311003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero8032410-85,849,128,513-10412,711,4 A petición
K0659.321003agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero10032910-107,161,435,513-12915,711,4 A petición
K0659.321204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero10042912-107,161,435,513-12915,713,8 A petición
K0659.331204agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 A petición
K0659.331405agujero de referencia con ranurasin perforación transversalacero12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 A petición
K0659.3212046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero10042912-107,161,435,5137,512915,713,8 A petición
K0659.3210036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero10032910-107,161,435,5137,512915,711,4 A petición
K0659.3312046agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero12543612-139,582,54418,57,516119,513,8 A petición
K0659.3314056agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero12553614-139,582,54418,57,516119,516,3 A petición
K0659.3108026agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero802248-85,849,128,5137,510412,79 A petición
K0659.3110036agujero de referencia con ranuracon perforación transversalacero8032410-85,849,128,5137,510412,711,4 A petición

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, hembra cuadrada

Más información

Planos

Manivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria, hembra cuadrada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Versión 2Material
del componente
ADD7HH1H2H3H4LL2SWCADAcc.PrecioPedir
K0659.4108hembra cuadradasin perforación transversalacero8024-85,849,128,513-10412,78 A petición
K0659.4110hembra cuadradasin perforación transversalacero8024-85,849,128,513-10412,710 A petición
K0659.4210hembra cuadradasin perforación transversalacero10029-107,161,435,513-12915,710 A petición
K0659.4212hembra cuadradasin perforación transversalacero10029-107,161,435,513-12915,712 A petición
K0659.4312hembra cuadradasin perforación transversalacero12536-139,582,54418,5-16119,512 A petición
K0659.4314hembra cuadradasin perforación transversalacero12536-139,582,54418,5-16119,514 A petición
K0659.41086hembra cuadradacon perforación transversalacero8024-85,849,128,5137,510412,78 A petición
K0659.41106hembra cuadradacon perforación transversalacero8024-85,849,128,5137,510412,710 A petición
K0659.42106hembra cuadradacon perforación transversalacero10029-107,161,435,5137,512915,710 A petición
K0659.42126hembra cuadradacon perforación transversalacero10029-107,161,435,5137,512915,712 A petición
K0659.43126hembra cuadradacon perforación transversalacero12536-139,582,54418,57,516119,512 A petición
K0659.43146hembra cuadradacon perforación transversalacero12536-139,582,54418,57,516119,514 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33