Grupos de mercancía
Placas de montaje para indicadores de posicionamiento
K0414

Placas de montaje para indicadores de posicionamiento

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Las placas de montaje forman una unidad compacta con los indicadores de posicionamiento. Garantizan una sujeción de husillo segura son necesidad de trabajos de construcción adicionales.Material:Posición de montaje 1, carcasa de fundición inyectada de cinc.
Posición de montaje 3, carcasa de aluminio.
Palanca de sujeción de plástico.
Versión:Posición de montaje 1, carcasa lacada.
Posición de montaje 3, carcasa anodizada.
Palanca de sujeción gris antracita.
Indicación:Debido al montaje sencillo, la placa de montaje también es muy adecuada para modificaciones de instalaciones existentes.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0414 Placas de montaje para indicadores de posicionamiento 263 kB

Planos

Placas de montaje para indicadores de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPosición
de montaje
AA1A2A3A4A5BB1DD1D2D3HH1LAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
K0414.04081121-221123,57,5154,68M44,584716,533K0409 A petición
K0414.04101121-221123,57,5154,610M44,584716,533K0409 A petición
K0414.04121121-221123,57,5154,612M44,584716,533K0409 A petición
K0414.04141121-221123,57,5154,614M44,584716,533K0409 A petición
K0414.09121134-30171710205,512M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.09141134-30171710205,514M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.09161134-30171710205,516M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.09201134-30171710205,520M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.040833211122-23,57,5154,68M44,584716,533K0409 A petición
K0414.041033211122-23,57,5154,610M44,584716,533K0409 A petición
K0414.041233211122-23,57,5154,612M44,584716,533K0409 A petición
K0414.041433211122-23,57,5154,614M44,584716,533K0409 A petición
K0414.091233341730-1710205,512M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.091433341730-1710205,514M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.091633341730-1710205,516M45,51067,525,548K0410 A petición
K0414.092033341730-1710205,520M45,51067,525,548K0410 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33