Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Abrazadera de acero 1.6541.
Orejeta soldada de acero S355JR.
Versión:Abrazadera forjada, muy resistente, tratada en caliente, recubierta con plástico rojo.
Orejeta soldada forjada, muy resistente, tratada en caliente, acabado natural.
Indicación:Los topes para soldar permiten un montaje rápido.

Presentan una estructura compacta y una capacidad de carga con seguridad cuádruple contra roturas por todos lados.

La orejeta soldada está forjada con S355JR (St 52-3), un material muy soldable. Los botones distanciadores sirven como medida de separación para el espacio de aire requerido con respecto la soldadura de raíz (aprox. 3 mm).
La capacidad de carga indicada en la tabla se puede ver claramente en la orejeta soldada. Esta se aplica en el caso poco favorable de los tipos de carga indicados junto a ella.

La soldadura debe ser realizada por un soldador profesional según EN 287-1.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0773 Puntos de tope soldables 223 kB

Planos

Puntos de tope soldables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

BB1HH1LL1SCordón
de soldadura
Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0773.1000sin cinta elástica40383240733813HV 5 + a31120 A petición
K0773.2000sin cinta elástica41383245814013HV 5 + a32000 A petición
K0773.3000sin cinta elástica45433845874217HV 8 + a33150 A petición
K0773.5000sin cinta elástica555048571086022HV 12 + a45300 A petición
K0773.1001con cinta elástica40383240733813HV 5 + a31120 A petición
K0773.2001con cinta elástica41383245814013HV 5 + a32000 A petición
K0773.3001con cinta elástica45433845874217HV 8 + a33150 A petición
K0773.5001con cinta elástica555048571086022HV 12 + a45300 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33