Grupos de mercancía
Tapas protectoras de goma para imanes planos
K0561

Tapas protectoras de goma para imanes planos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Goma sintética.Versión:negro.Indicación:Para proteger superficies delicadas. Las tapas protectoras de goma se colocan sobre las superficies de adherencia de los imanes planos. La fuerza de cizallado con la que se desplaza el imán se duplica y alcanza prácticamente la fuerza de adherencia original del imán.
Las tapas protectoras de goma se adaptan a todos los imanes planos con diámetros de 50 mm, 63 mm y 80 mm.
Rango de temperatura:60 °C máx.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0561 Tapas protectoras de goma para imanes planos 187 kB

Planos

Tapas protectoras de goma para imanes planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HSCADAcc.PrecioPedir
K0561.50525060,5 A petición
K0561.63656380,5 A petición
K0561.808380110,5 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33