Grupos de mercancía
Imanes planos de NdFeB
K0553

Imanes planos de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0553 Imanes planos de NdFeB 143 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 61,7 kB

Planos (vista completa)

Imanes planos de NdFeB

Imanes planos de NdFeB, forma A

Más información

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaDHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.01A6 ±0,154,55 A petición
K0553.02A8 ±0,154,513 A petición
K0553.03A10 ±0,154,525 A petición
K0553.04A13 ±0,154,560 A petición
K0553.05A16 ±0,154,595 A petición
K0553.06A20 ±0,156140 A petición
K0553.07A25 ±0,157200 A petición
K0553.08A32 ±0,207350 A petición

Imanes planos de NdFeB, forma B

Más información

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.11B6 ±0,156M34,511,565 A petición
K0553.12B8 ±0,156M34,511,5713 A petición
K0553.13B10 ±0,156M34,511,5725 A petición
K0553.14B13 ±0,156M34,511,5660 A petición
K0553.15B16 ±0,156M44,511,5795 A petición
K0553.16B20 ±0,158M46139140 A petición
K0553.17B25 ±0,158M47149200 A petición
K0553.18B32 ±0,2010M5715,510350 A petición
K0553.19B40 ±0,210M681813670 A petición
K0553.20B47 ±0,212M69,220,513750 A petición
K0553.21B50 ±0,215M81022131000 A petición

Imanes planos de NdFeB, forma C

Más información

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3HH1LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K0553.23C10 ±0,15M34,511,5725 A petición
K0553.24C13 ±0,15M54,512,5860 A petición
K0553.25C16 ±0,15M64,512,5895 A petición
K0553.26C20 ±0,15M661610140 A petición
K0553.27C25 ±0,15M671710200 A petición
K0553.28C32 ±0,20M671710350 A petición
K0553.29C40 ±0,2M882012670 A petición
K0553.30C47 ±0,2M89,222,213790 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33