Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido,
bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067.
Forma D: bola con inserción de POM.
Forma H: bola con inserción de POM.
Forma K: bola con inserción de metal duro.
Forma M: bola de metal duro.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Forma en M, bola niquelada.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
Indicación sobre el dibujo:
Forma C: con rosca exterior, bola aplanada, plana
Forma D: con rosca exterior, bola aplanada, con inserto de POM
Forma F: con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
Forma M: con rosca exterior, bola aplanada, con inserto de metal duro
Forma G: con soporte de ajuste, bola aplanada, plana
Forma H: con soporte de ajuste, bola aplanada, con inserto de POM
Forma J: con soporte de ajuste, bola aplanada, con acanaladura
Forma K: con soporte de ajuste, bola aplanada, con inserto de metal duro
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0282 Soportes con bola oscilante 331 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma C, con rosca exterior, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBD1D2D3HØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.108C813M87,213101110 A petición
K0282.110C1020M1010,518161725 A petición
K0282.112C1220M1210,518161725 A petición
K0282.116C1630M162027252790 A petición
K0282.120C2050M2034,5354041165 A petición

Soportes con bola oscilante, forma D, con rosca externa, bola aplanada, con inserción de POM

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma D, con rosca externa, bola aplanada, con inserción de POM

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaBD1D2D3HØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.208D813M87,913101110 A petición
K0282.210D1020M1012,718161725 A petición
K0282.212D1220M1212,718161725 A petición

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1D2D3HØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.308F813M87,213101110 A petición
K0282.310F1020M1010,518161725 A petición
K0282.312F1220M1210,518161725 A petición
K0282.316F1630M162027252790 A petición
K0282.320F2050M2034,5354041165 A petición

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma M, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1D2D3HØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.908M813M87,713,3101110 A petición
K0282.910M1020M101218161725 A petición
K0282.912M1220M121218161725 A petición

Forma G, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Forma G, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HTØ de bolaPerforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.403G12M37,2113,510ø 12 H7X6 min.10* A petición
K0282.404G18M410,5174,416ø 18 H7X8 min.25* A petición
K0282.405G28M520256,325ø 28 H7X13 min.90* A petición

Soportes con bola oscilante, forma H, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de POM

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma H, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de POM

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HTØ de bolaPerforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.503H12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* A petición
K0282.504H18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* A petición
K0282.505H28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* A petición

Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, Forma J, con soporte de ajuste, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HTØ de bolaPerforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.603J12M37,2113,510ø 12 H7X6 min.10* A petición
K0282.604J18M410,5174,416ø 18 H7X8 min.25* A petición
K0282.605J28M520256,325ø 28 H7X13 min.90* A petición

Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante, forma K, con asiento de ajuste, bola aplanada, con inserción de metal duro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3HTØ de bolaPerforación
de alojamiento
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0282.804K18M412,717416ø 18 H7X8 min.25* A petición
K0282.803K12M37,911310ø 12 H7X6 min.10* A petición
K0282.805K28M519,0525625ø 28 H7X13 min.90* A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33