Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Versión de acero:
Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Tuercas bruñidas.

Modelo de acero inoxidable:
Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente.
Tuercas bruñidas.
Indicación:La bola está asegurada contra torsiones.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0287 Soportes con bola oscilante ajustables 201 kB

Planos (vista completa)

Soportes con bola oscilante ajustables

Soportes con bola oscilante ajustables, forma C, bola aplanada, plana

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, forma C, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BD2D3HLESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0287.108Cacero25M85,811,636,614,5138,58 A petición
K0287.110Cacero30M108,615,745,71917128 A petición
K0287.112Cacero35M128,615,750,719171215 A petición
K0287.116Cacero40M1610,520,760,727241625 A petición
K0287.120Cacero50M202027,377,333302590 A petición
K0287.1081Cacero inoxidable25M85,811,636,614,5138,58 A petición
K0287.1101Cacero inoxidable30M108,615,745,71917128 A petición
K0287.1121Cacero inoxidable35M128,615,750,719171215 A petición
K0287.1161Cacero inoxidable40M1610,520,760,727241625 A petición
K0287.1201Cacero inoxidable50M202027,377,333302590 A petición

Soportes con bola oscilante ajustables, forma F, bola aplanada, con acanaladura

Más información

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables, forma F, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
BD2D3HLESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
K0287.308Facero25M85,811,636,614,5138,58 A petición
K0287.310Facero30M108,615,745,71917128 A petición
K0287.312Facero35M128,615,750,719171215 A petición
K0287.316Facero40M1610,520,760,727241625 A petición
K0287.320Facero50M202027,377,333302590 A petición
K0287.3081Facero inoxidable25M85,811,636,614,5138,58 A petición
K0287.3101Facero inoxidable30M108,615,745,71917128 A petición
K0287.3121Facero inoxidable35M128,615,750,719171215 A petición
K0287.3161Facero inoxidable40M1610,520,760,727241625 A petición
K0287.3201Facero inoxidable50M202027,377,333302590 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33