Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 100 kg
K2369

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión:Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 y/o 80.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Ventajas:Enclavamiento en la posición cerrada
Aptitud para el montaje plano
Marcha suave
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2369 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 100 kg 140 kB

Planos

Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 100 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMontajeTipo de
producto
Capacidad
de carga por par
(80.000 ciclos) kg
Capacidad de carga por par
(10 000 ciclos) kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K2369.0300montaje lateralestándar80901 unidad = 1 par A petición
K2369.0350montaje lateralestándar80901 unidad = 1 par A petición
K2369.0400montaje lateralestándar82921 unidad = 1 par A petición
K2369.0450montaje lateralestándar84951 unidad = 1 par A petición
K2369.0500montaje lateralestándar901001 unidad = 1 par A petición
K2369.0550montaje lateralestándar901001 unidad = 1 par A petición
K2369.0600montaje lateralestándar84941 unidad = 1 par A petición
K2369.0650montaje lateralestándar82921 unidad = 1 par A petición
K2369.0700montaje lateralestándar78901 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K2369.030026--224256---25617,554340300 A petición
K2369.035026--224256---25617,554389350 A petición
K2369.040026160192320352128160-35217,554438400 A petición
K2369.04502616019232035212816032035217,554487450 A petición
K2369.050026192224416448160192-41617,554537500 A petición
K2369.055026224-448480160192-44817,554586550 A petición
K2369.06002625628848051219222448051217,554635600 A petición
K2369.065026288320544576192256-54417,554684650 A petición
K2369.07002628841657660825628857660817,554733700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33