Grupos de mercancía
Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg
K1716

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carriles de acero inoxidable 1.4301.
Jaulas de bolas de acero inoxidable 1.4301.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.

Versión:Carriles con acabado natural.
Jaulas de bolas con acabado natural.
Bolas con acabado natural.
Indicación de pedido:Venta por pares.Indicación:En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en posición abierta. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 400 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.

En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.

La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas:Enclavamiento en posición abierta
Separación rápida del frente
Indicación sobre el dibujo:
1) El modelo K1716.0305 no tiene agujero de montaje
Características especiales:
Acero inoxidable

Planos

Carriles telescópicos de acero inoxidable para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 90 kg

Selección/filtro de artículos

Referencia

MontajeTipo de
producto
Capacidad de carga
por par
kg
Clase de embalajeCADAcc.PrecioPedir
K1716.0305montaje lateralestándar561 unidad = 1 par A petición
K1716.0356montaje lateralestándar681 unidad = 1 par A petición
K1716.0406montaje lateralestándar801 unidad = 1 par A petición
K1716.0457montaje lateralestándar851 unidad = 1 par A petición
K1716.0508montaje lateralestándar901 unidad = 1 par A petición
K1716.0559montaje lateralestándar901 unidad = 1 par A petición
K1716.0610montaje lateralestándar901 unidad = 1 par A petición
K1716.0660montaje lateralestándar871 unidad = 1 par A petición
ReferenciaA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHCarrera
S
LCADAcc.PrecioPedir
K1716.030515,9---209,6235260,4247,7-12,751,6330305 A petición
K1716.035615,9---260,4285,8311,2298,5285,812,751,6381356 A petición
K1716.040615,9123,8--311,2336,6362349,3336,612,751,6432406 A petición
K1716.045715,9123,8177,8314,4362387,4412,8400,1387,412,751,6483457 A petición
K1716.050815,9123,8203,2365,3412,8438,2463,6450,9438,212,751,6533508 A petición
K1716.055915,9123,8228,6416,1463,6489514,4501,748912,751,6584559 A petición
K1716.061015,9123,8254466,9514,4539,8565,2552,5539,812,751,6635610 A petición
K1716.066015,9123,8279,4517,7565,2590,6616603,3590,612,751,6686660 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33