Grupos de mercancía
Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla
K1456

Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Perno con agujero para chaveta partida adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante albura.
La albura sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1456 Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla 199 kB

Planos

Perno con agujero para chaveta partida adecuado para cabezas de horquilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
D1

D3D4AKLZ1Z2CADAcc.PrecioPedir
K1456.004100acero4611011210,5 A petición
K1456.005123acero581,212,31,51510,5 A petición
K1456.006153acero691,615,31,5181,50,5 A petición
K1456.008195acero812219,522321 A petición
K1456.010245acero10143,224,522921 A petición
K1456.012295acero1217429,53352,51,5 A petición
K1456.014325acero1419432,53402,51,5 A petición
K1456.016382acero1621438,23452,51,5 A petición
K1456.020470acero202654745332 A petición
K1456.025590acero25326,35956742 A petición
K1456.028632acero28346,363,257242 A petición
K1456.030590acero30366,35956742 A petición
K1456.030682acero30366,368,257742 A petición
K1456.035765acero3544876,568752 A petición
K1456.040900acero4048890610052 A petición
K1456.042900acero4248890710052 A petición
K1456.0501030acero505810103711562 A petición
K1456.104100acero inoxidable4611011210,5 A petición
K1456.105123acero inoxidable581,212,31,51510,5 A petición
K1456.106153acero inoxidable691,615,31,5181,50,5 A petición
K1456.108195acero inoxidable812219,522321 A petición
K1456.110245acero inoxidable10143,224,522921 A petición
K1456.112295acero inoxidable1217429,53352,51,5 A petición
K1456.114325acero inoxidable1419432,53402,51,5 A petición
K1456.116382acero inoxidable1621438,23452,51,5 A petición
K1456.120470acero inoxidable202654745332 A petición
K1456.125590acero inoxidable25326,35956742 A petición
K1456.130590acero inoxidable30366,35956742 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33