Grupos de mercancía
Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero o acero inoxidable
K1460

Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero o acero inoxidable

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero o acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Las contrapiezas de cabeza de horquilla pueden combinarse con cabezas de horquilla y articulaciones de horquilla DIN 71752. Los productos se utilizan principalmente cuando se necesitan conexiones que compensen un desfase de dirección en un sentido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1460 Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero o acero inoxidable 323 kB

Planos

Contrapiezas de cabeza de horquilla de acero o acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADAcc.PrecioPedir
K1460.0406acero de corte fácil8844M40,562116610 A petición
K1460.0507acero de corte fácil101055M50,57,52620812,5 A petición
K1460.0609acero de corte fácil121266M60,5931241115 A petición
K1460.0812acero de corte fácil161688M80,51242321420 A petición
K1460.1015acero de corte fácil20201010M100,51552401825 A petición
K1460.1218acero de corte fácil24241212M120,51862482230 A petición
K1460.1421acero de corte fácil27271414M1412172562535 A petición
K1460.1624acero de corte fácil32321616M1612483643040 A petición
K1460.2030acero de corte fácil40402020M20130105803850 A petición
K1460.10406acero inoxidable A28844M40,562116610 A petición
K1460.10507acero inoxidable A2101055M50,57,52620812,5 A petición
K1460.10609acero inoxidable A2121266M60,5931241115 A petición
K1460.10812acero inoxidable A2161688M80,51242321420 A petición
K1460.11015acero inoxidable A220201010M100,51552401825 A petición
K1460.11218acero inoxidable A224241212M120,51862482230 A petición
K1460.11421acero inoxidable A227271414M1412172562535 A petición
K1460.11624acero inoxidable A232321616M1612483643040 A petición
K1460.12030acero inoxidable A240402020M20130105803850 A petición
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
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33