Grupos de mercadorias
Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN
K1648

Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O sistema de aparafusamento Hygienic DESIGN foi especialmente desenvolvido para aplicações nos setores de processamento de gêneros alimentícios. Demos grande importância à otimização da geometria para atender os procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade superficial de Ra ≤ 0,8 µm. O anel de vedação pré-montado torna a aplicação rápida e fácil, complementando o conjunto.Material:

Porca sextavada: aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação: termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.

Versão:Porca sextavada: aço inoxidável polido e não polido.
Anel de vedação: RAL5002 - azul ultramarino (POM).
Indicação:A superfície de apoio do anel de vedação deve ser tanto plana e perpendicular ao furo do parafuso como apresentar uma rugosidade da superfície de Ra ≤ 0,8 µm.
Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.
Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Anel de vedação pré-montado e substituível.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Sob consulta:Versões especiais.Atenção:A adequação da união roscada modelo "Hygienic Design" para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).Acessórios:Anéis de vedação K1649.
Parafusos sextavados em aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Soquetes com encaixes plásticos K1361.
Chave estrela / de boca com elementos de encaixe de proteção K1362.
Versão da rosca:M4 - M16.FornecimentoPorca sextavada incl. anel de vedação.Indicação de desenho:
1) Porca sextavada
2) Anel de vedação
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1648 Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN 190 kB
 Torques - parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação 18,8 kB

Desenhos

Porcas sextavados de aço inoxidável com anel de vedação no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HKL1RSWTCADAces.PreçoEncomendar
K1648.1104polidoM41011,25211,15,9374,8 sob consulta
K1648.1105polidoM51213,25213,17,4386 sob consulta
K1648.1106polidoM61415,742,515,19,13107,2 sob consulta
K1648.1108polidoM81819,742,518,111,73139,6 sob consulta
K1648.1110polidoM102223,742,522,11541612 sob consulta
K1648.1112polidoM122628,25325,116,151814,4 sob consulta
K1648.1116polidoM163537,25332,121,862419,2 sob consulta
K1648.2104não polidoM41011,25211,15,9374,8 sob consulta
K1648.2105não polidoM51213,25213,17,4386 sob consulta
K1648.2106não polidoM61415,742,515,19,13107,2 sob consulta
K1648.2108não polidoM81819,742,518,111,73139,6 sob consulta
K1648.2110não polidoM102223,742,522,11541612 sob consulta
K1648.2112não polidoM122628,25325,116,151814,4 sob consulta
K1648.2116não polidoM163537,25332,121,862419,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33