Grupos de mercadorias
Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN
K1649

Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O anel de vedação de termoplástico no modelo Hygienic DESIGN foi desenvolvido especialmente para o uso em combinação com o parafuso sextavado K1647 ou a porca sextavada K1648. Demos grande importância à otimização da geometria para procedimentos de limpeza, assim como à rugosidade de Ra ≤ 0,8 µm.
Os anéis de vedação são fabricados de um granulado plástico em conformidade com regulamentos EU10/2011 e FDA.
Material:Termoplástico (POM) em conformidade com EU10/2011 e FDA.Versão:RAL5002 - azul ultramarino (POM).Indicação:Anel de vedação impróprio para limpeza ácida (valor de pH <4) e agentes oxidantes.Faixa de temperatura:-20 °C a +100 °C (POM).Vantagens:Material compatível com gênero alimentício.
Geometria otimizada para procedimentos de limpeza.
Sob consulta:Versões especiais.Atenção:A adequação da união roscada modelo "Hygienic Design" para o processo desejado deve ser verificada pelo usuário. O anel de vedação deve ser inspecionado regularmente ou substituído, dependendo da ação da carga aplicada ou de influências externas (temperatura, agentes de limpeza e meios de produtos).Acessórios:Parafusos sextavados de aço inoxidável com anel de vedação K1647.
Porcas sextavadas de aço inoxidável com anel de vedação K1648.
Versão da rosca:M4 - M16.FornecimentoAnel de vedação.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1649 Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN 172 kB

Desenhos

Anéis de vedação no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HG=G= Rosca/ para roscaCADAces.PreçoEncomendar
K1649.10461011,252M4 sob consulta
K1649.10581213,252M5 sob consulta
K1649.10691415,742,5M6 sob consulta
K1649.108131819,742,5M8 sob consulta
K1649.110172223,742,5M10 sob consulta
K1649.112202628,253M12 sob consulta
K1649.116293537,253M16 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33