Grupos de mercadorias
Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349
K1968

Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço, aço inoxidável A2 ou aço inoxidável A4.Versão:Aço galvanizado ou com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A2 com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável A4 com superfície sem tratamento.
Indicação:As arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas são arruelas de acordo com as normas DIN. Adequado para parafusos processados com buchas de fixação pesadas, pois são especialmente grossos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1968 Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349 149 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Arruelas para parafusos com buchas de fixação pesadas DIN 7349

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
D1

D2Hpara
parafusos
CADAces.PreçoEncomendar
K1968.030açosuperfície sem tratamento3,291M3 sob consulta
K1968.040açosuperfície sem tratamento4,3121,6M4 sob consulta
K1968.050açosuperfície sem tratamento5,3152M5 sob consulta
K1968.060açosuperfície sem tratamento6,4173M6 sob consulta
K1968.080açosuperfície sem tratamento8,4214M8 sob consulta
K1968.100açosuperfície sem tratamento10,5254M10 sob consulta
K1968.120açosuperfície sem tratamento13306M12 sob consulta
K1968.140açosuperfície sem tratamento15366M14 sob consulta
K1968.160açosuperfície sem tratamento17406M16 sob consulta
K1968.180açosuperfície sem tratamento19448M18 sob consulta
K1968.200açosuperfície sem tratamento21448M20 sob consulta
K1968.220açosuperfície sem tratamento23508M22 sob consulta
K1968.240açosuperfície sem tratamento255010M24 sob consulta
K1968.270açosuperfície sem tratamento286010M27 sob consulta
K1968.300açosuperfície sem tratamento316810M30 sob consulta
K1968.031açogalvanizada com zinco3,291M3 sob consulta
K1968.041açogalvanizada com zinco4,3121,6M4 sob consulta
K1968.051açogalvanizada com zinco5,3152M5 sob consulta
K1968.061açogalvanizada com zinco6,4173M6 sob consulta
K1968.081açogalvanizada com zinco8,4214M8 sob consulta
K1968.101açogalvanizada com zinco10,5254M10 sob consulta
K1968.121açogalvanizada com zinco13306M12 sob consulta
K1968.141açogalvanizada com zinco15366M14 sob consulta
K1968.161açogalvanizada com zinco17406M16 sob consulta
K1968.181açogalvanizada com zinco19448M18 sob consulta
K1968.201açogalvanizada com zinco21448M20 sob consulta
K1968.221açogalvanizada com zinco23508M22 sob consulta
K1968.241açogalvanizada com zinco255010M24 sob consulta
K1968.271açogalvanizada com zinco286010M27 sob consulta
K1968.301açogalvanizada com zinco316810M30 sob consulta
K1968.1030aço inoxidável A2superfície sem tratamento3,291M3 sob consulta
K1968.1040aço inoxidável A2superfície sem tratamento4,3121,6M4 sob consulta
K1968.1050aço inoxidável A2superfície sem tratamento5,3152M5 sob consulta
K1968.1060aço inoxidável A2superfície sem tratamento6,4173M6 sob consulta
K1968.1080aço inoxidável A2superfície sem tratamento8,4214M8 sob consulta
K1968.1100aço inoxidável A2superfície sem tratamento10,5254M10 sob consulta
K1968.1120aço inoxidável A2superfície sem tratamento13306M12 sob consulta
K1968.1140aço inoxidável A2superfície sem tratamento15366M14 sob consulta
K1968.1160aço inoxidável A2superfície sem tratamento17406M16 sob consulta
K1968.1180aço inoxidável A2superfície sem tratamento19448M18 sob consulta
K1968.1200aço inoxidável A2superfície sem tratamento21448M20 sob consulta
K1968.1220aço inoxidável A2superfície sem tratamento23508M22 sob consulta
K1968.1240aço inoxidável A2superfície sem tratamento255010M24 sob consulta
K1968.6080aço inoxidável A4superfície sem tratamento8,4214M8 sob consulta
K1968.6100aço inoxidável A4superfície sem tratamento10,5254M10 sob consulta
K1968.6120aço inoxidável A4superfície sem tratamento13306M12 sob consulta
K1968.6160aço inoxidável A4superfície sem tratamento17406M16 sob consulta
K1968.6200aço inoxidável A4superfície sem tratamento21448M20 sob consulta
K1968.6240aço inoxidável A4superfície sem tratamento255010M24 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33