Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.Versão:Aço mola, fosfatado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Os anéis de retenção DIN 472 são elementos de segurança para furos com utilização universal. Eles podem transferir altas forças axiais entre os elementos de máquinas (por ex. rolamentos) e a ranhura em que o anel estiver montado.Indicação de desenho:
1) Espaço para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1939 Anéis de retenção para furos DIN 472 175 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Anéis de retenção para furos DIN 472

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
ABD1D2D3D4D5HMCADAces.PreçoEncomendar
K1939.080800aço2,41,188,48,7310,80,9 sob consulta
K1939.091000aço2,51,399,49,83,710,80,9 sob consulta
K1939.101000aço3,21,41010,410,83,31,211,1 sob consulta
K1939.121000aço3,41,71212,5134,91,511,1 sob consulta
K1939.141000aço3,71,91414,615,16,21,711,1 sob consulta
K1939.151000aço3,721515,716,27,21,711,1 sob consulta
K1939.161000aço3,821616,817,381,711,1 sob consulta
K1939.171000aço3,92,11717,818,38,81,711,1 sob consulta
K1939.181000aço4,12,2181919,59,4211,1 sob consulta
K1939.191000aço4,12,2192020,510,4211,1 sob consulta
K1939.201000aço4,22,3202121,511,2211,1 sob consulta
K1939.221000aço4,22,5222323,513,2211,1 sob consulta
K1939.241200aço4,42,62425,225,914,821,21,3 sob consulta
K1939.251200aço4,52,72526,226,915,521,21,3 sob consulta
K1939.261200aço4,72,82627,227,916,121,21,3 sob consulta
K1939.281200aço4,82,92829,430,117,921,21,3 sob consulta
K1939.301200aço4,833031,432,119,921,21,3 sob consulta
K1939.321200aço5,43,23233,734,420,62,51,21,3 sob consulta
K1939.351500aço5,43,4353737,823,62,51,51,6 sob consulta
K1939.381500aço5,53,7384040,826,42,51,51,6 sob consulta
K1939.401750aço5,83,94042,543,527,82,51,751,85 sob consulta
K1939.451750aço6,24,34547,548,5322,51,751,85 sob consulta
K1939.471750aço6,44,44749,550,533,52,51,751,85 sob consulta
K1939.502000aço6,54,6505354,236,32,522,15 sob consulta
K1939.552000aço6,85555859,240,72,522,15 sob consulta
K1939.602000aço7,35,4606364,244,72,522,15 sob consulta
K1939.752500aço7,86,6757879,558,632,52,65 sob consulta
K1939.080801aço inoxidável2,41,188,48,7310,80,9 sob consulta
K1939.091001aço inoxidável2,51,399,49,83,710,80,9 sob consulta
K1939.101001aço inoxidável3,21,41010,410,83,31,211,1 sob consulta
K1939.121001aço inoxidável3,41,71212,5134,91,511,1 sob consulta
K1939.141001aço inoxidável3,71,91414,615,16,21,711,1 sob consulta
K1939.151001aço inoxidável3,721515,716,27,21,711,1 sob consulta
K1939.161001aço inoxidável3,821616,817,381,711,1 sob consulta
K1939.171001aço inoxidável3,92,11717,818,38,81,711,1 sob consulta
K1939.191001aço inoxidável4,12,2192020,510,4211,1 sob consulta
K1939.201001aço inoxidável4,22,3202121,511,2211,1 sob consulta
K1939.221001aço inoxidável4,22,5222323,513,2211,1 sob consulta
K1939.241201aço inoxidável4,42,62425,225,914,821,21,3 sob consulta
K1939.251201aço inoxidável4,52,72526,226,915,521,21,3 sob consulta
K1939.261201aço inoxidável4,72,82627,227,916,121,21,3 sob consulta
K1939.281201aço inoxidável4,82,92829,430,117,921,21,3 sob consulta
K1939.301201aço inoxidável4,833031,432,119,921,21,3 sob consulta
K1939.321201aço inoxidável5,43,23233,734,420,62,51,21,3 sob consulta
K1939.351501aço inoxidável5,43,4353737,823,62,51,51,6 sob consulta
K1939.381501aço inoxidável5,53,7384040,826,42,51,51,6 sob consulta
K1939.401751aço inoxidável5,83,94042,543,527,82,51,751,85 sob consulta
K1939.451751aço inoxidável6,24,34547,548,5322,51,751,85 sob consulta
K1939.502001aço inoxidável6,54,6505354,236,32,522,15 sob consulta
K1939.552001aço inoxidável6,85555859,240,72,522,15 sob consulta
K1939.602001aço inoxidável7,35,4606364,244,72,522,15 sob consulta
K1939.752501aço inoxidável7,86,6757879,558,632,52,65 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33