Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.
Anel de segurança: Poliamida (máx. 100 °C).
Versão:peça zincada.Indicação:A utilização de porcas ranhuradas com Elastic-Stopp proporciona enormes vantagens de custos, pois dispensa a utilização de chapas de segurança, economizando os caros trabalhos de fresagem de ranhuras para o devido engate. O anel de poliamida é resistente à gasolina e ao óleo.
Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp podem ser utilizadas várias vezes. Independente do torque de aperto, elas resistem às mais fortes vibrações e oscilações, podendo ser usadas adicionalmente como porcas de ajuste.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1918 Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp 179 kB

Desenhos

Porcas ranhuradas com Elastic-Stopp

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1

D2D3HH2H1TOCADAces.PreçoEncomendar
K1918.10M10x118157,60,54,41,53 sob consulta
K1918.12M12x1,521189,20,55,71,53 sob consulta
K1918.14M14x1,5242110,70,561,54 sob consulta
K1918.16M16x1,5282410,70,5624 sob consulta
K1918.18M18x1,5282410,70,57,324 sob consulta
K1918.20M20x1,532279,60,562,54 sob consulta
K1918.22M22x1,5383312,70,572,55 sob consulta
K1918.24M24x1,5383310,70,56,22,55 sob consulta
K1918.28M28x1,5443811,20,56,935 sob consulta
K1918.30M30x1,54438110,56,535 sob consulta
K1918.32M32x1,5504411,20,56,635 sob consulta
K1918.35M35x1,55044110,5735 sob consulta
K1918.38M38x1,5534712,20,56,635 sob consulta
K1918.40M40x1,55650120,5736 sob consulta
K1918.42M42x1,5625515,20,510,63,56 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33