Grupos de mercadorias
Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca
K0869

Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).

Trava rosca nylon.
Versão:Aço com classe de resistência 8.8, preto.
Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0869 Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca 170 kB
 Classes de resistência 42,1 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB
 Superfícies dos parafusos 122 kB

Desenhos

Parafuso cilíndrico com sextavado interno DIN EN ISO 4762, com trava rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

D

LLs
mín.
Comp.
máx.
DKKL1SWTorque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0869.804X10açoM41002,174530,150,22 sob consulta
K0869.804X12açoM41202,174530,150,22 sob consulta
K0869.804X16açoM41602,174630,150,22 sob consulta
K0869.804X20açoM42002,174730,150,22 sob consulta
K0869.804X25açoM42502,174730,150,22 sob consulta
K0869.805X10açoM51002,48,55540,250,1 sob consulta
K0869.805X12açoM51202,48,55640,250,1 sob consulta
K0869.805X16açoM51602,48,55740,250,1 sob consulta
K0869.805X20açoM52002,48,55740,250,1 sob consulta
K0869.805X25açoM52502,48,55840,250,1 sob consulta
K0869.805X30açoM530488,55840,250,1 sob consulta
K0869.805X40açoM54014188,55840,250,1 sob consulta
K0869.806X10açoM61003106550,450,25 sob consulta
K0869.806X12açoM61203106650,450,25 sob consulta
K0869.806X16açoM61603106750,450,25 sob consulta
K0869.806X20açoM62003106750,450,25 sob consulta
K0869.806X25açoM62503106850,450,25 sob consulta
K0869.806X30açoM63003106850,450,25 sob consulta
K0869.806X35açoM635611106850,450,25 sob consulta
K0869.806X40açoM6401116106850,450,25 sob consulta
K0869.806X45açoM6451621106850,450,25 sob consulta
K0869.806X50açoM6502126106850,450,25 sob consulta
K0869.808X16açoM81603,75138760,80,4 sob consulta
K0869.808X20açoM82003,75138860,80,4 sob consulta
K0869.808X25açoM82503,75138860,80,4 sob consulta
K0869.808X30açoM83003,75138860,80,4 sob consulta
K0869.808X35açoM83503,751381060,80,4 sob consulta
K0869.808X40açoM8405,75121381060,80,4 sob consulta
K0869.808X45açoM84510,75171381060,80,4 sob consulta
K0869.810X25açoM102504,516101081,70,9 sob consulta
K0869.810X30açoM103004,516101081,70,9 sob consulta
K0869.810X40açoM104004,516101281,70,9 sob consulta
K0869.810X50açoM105010,51816101281,70,9 sob consulta
K0869.812X30açoM123005,25181210101,80,9 sob consulta
K0869.812X40açoM124005,25181212101,80,9 sob consulta
K0869.812X50açoM125005,25181212101,80,9 sob consulta
K0869.904X10aço inoxidável A2M41002,174530,150,22 sob consulta
K0869.904X12aço inoxidável A2M41202,174530,150,22 sob consulta
K0869.904X16aço inoxidável A2M41602,174630,150,22 sob consulta
K0869.904X20aço inoxidável A2M42002,174730,150,22 sob consulta
K0869.904X25aço inoxidável A2M42502,174730,150,22 sob consulta
K0869.905X10aço inoxidável A2M51002,48,55540,250,1 sob consulta
K0869.905X12aço inoxidável A2M51202,48,55640,250,1 sob consulta
K0869.905X16aço inoxidável A2M51602,48,55740,250,1 sob consulta
K0869.905X20aço inoxidável A2M52002,48,55740,250,1 sob consulta
K0869.905X25aço inoxidável A2M52502,48,55840,250,1 sob consulta
K0869.905X30aço inoxidável A2M530488,55840,250,1 sob consulta
K0869.905X40aço inoxidável A2M54014188,55840,250,1 sob consulta
K0869.906X10aço inoxidável A2M61003106550,450,25 sob consulta
K0869.906X12aço inoxidável A2M61203106650,450,25 sob consulta
K0869.906X16aço inoxidável A2M61603106750,450,25 sob consulta
K0869.906X20aço inoxidável A2M62003106750,450,25 sob consulta
K0869.906X25aço inoxidável A2M62503106850,450,25 sob consulta
K0869.906X30aço inoxidável A2M63003106850,450,25 sob consulta
K0869.906X35aço inoxidável A2M635611106850,450,25 sob consulta
K0869.906X40aço inoxidável A2M6401116106850,450,25 sob consulta
K0869.906X45aço inoxidável A2M6451621106850,450,25 sob consulta
K0869.906X50aço inoxidável A2M6502126106850,450,25 sob consulta
K0869.908X16aço inoxidável A2M81603,75138760,80,4 sob consulta
K0869.908X20aço inoxidável A2M82003,75138860,80,4 sob consulta
K0869.908X25aço inoxidável A2M82503,75138860,80,4 sob consulta
K0869.908X30aço inoxidável A2M83003,75138860,80,4 sob consulta
K0869.908X35aço inoxidável A2M83503,751381060,80,4 sob consulta
K0869.908X40aço inoxidável A2M8405,75121381060,80,4 sob consulta
K0869.908X45aço inoxidável A2M84510,75171381060,80,4 sob consulta
K0869.910X25aço inoxidável A2M102504,516101081,70,9 sob consulta
K0869.910X30aço inoxidável A2M103004,516101081,70,9 sob consulta
K0869.910X40aço inoxidável A2M104004,516101281,70,9 sob consulta
K0869.910X50aço inoxidável A2M105010,51816101281,70,9 sob consulta
K0869.912X30aço inoxidável A2M123006181210101,80,9 sob consulta
K0869.912X40aço inoxidável A2M124006181212101,80,9 sob consulta
K0869.912X50aço inoxidável A2M125006181212101,80,9 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33