Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço mola ou aço inoxidável 1.4122.Versão:Aço mola com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Aneis de retenção para eixos são colocados na ranhura de um eixo. Eles são normatizados segundo a norma DIN 6799 e projetados para pequenos eixos.

Tamanho nominal = diâmetro da ranhura D2.
Acessórios:Indicação de desenho:
1) não fixado
2) fixado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1940 Aneis de retenção para eixos DIN 6799 158 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Aneis de retenção para eixos DIN 6799

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
AD1D2D3HMCADAces.PreçoEncomendar
K1940.0230aço mola1,943-42,36,30,60,64 sob consulta
K1940.0320aço mola2,74-53,27,30,60,64 sob consulta
K1940.0400aço mola3,345-749,30,70,74 sob consulta
K1940.0500aço mola4,116-8511,30,70,74 sob consulta
K1940.0600aço mola5,267-9612,30,70,74 sob consulta
K1940.0700aço mola5,848-11714,30,90,94 sob consulta
K1940.0800aço mola6,529-12816,311,05 sob consulta
K1940.0900aço mola7,6310-14918,81,11,15 sob consulta
K1940.1000aço mola8,3211-151020,41,21,25 sob consulta
K1940.1200aço mola10,4513-181223,41,31,35 sob consulta
K1940.0151aço inoxidável1,282-2,51,54,250,40,44 sob consulta
K1940.0191aço inoxidável1,612,5-31,94,80,50,54 sob consulta
K1940.0231aço inoxidável1,943-42,36,30,60,64 sob consulta
K1940.0321aço inoxidável2,74-53,27,30,60,64 sob consulta
K1940.0401aço inoxidável3,345-749,30,70,74 sob consulta
K1940.0501aço inoxidável4,116-8511,30,70,74 sob consulta
K1940.0601aço inoxidável5,267-9612,30,70,74 sob consulta
K1940.0701aço inoxidável5,848-11714,30,90,94 sob consulta
K1940.0901aço inoxidável7,6310-14918,81,11,15 sob consulta
K1940.0801aço inoxidável6,529-12816,311,05 sob consulta
K1940.1001aço inoxidável8,3211-151020,41,21,25 sob consulta
K1940.1201aço inoxidável10,4513-181223,41,31,35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33