Grupos de mercadorias
Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®
K1491

Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:

Graças à alta capacidade de vedação e o design higienicamente otimizado, o conjunto formado pelo anel de vedação e arruela Hygienic USIT® estabelece novos padrões de assepsia na indústria de processamento. Inúmeros fabricantes de máquinas e equipamentos para as indústrias alimentícia e farmacêutica utilizam frequentemente arruelas ou O-Rings convencionais para uniões roscadas, tanto no compartimento de instalação do produto como na sua proximidade. Contudo, essas arruelas e O-Rings não são certificados pelo EHEDG, já que permitem a proliferação de germes ou a formação de biofilmes (como colônias de bactérias) e de corrosão abaixo da cabeça do parafuso, não garantindo assim um design higienicamente eficaz.

A arruela metálica com anel de vedação integrado de 75 EPDM 295 (preta) e 70 EPDM 253815 (branca) garante uma vedação segura e livre de zonas mortas. O anel de vedação com arruela Hygienic USIT® fabricado de um composto premium fluorado “Fluoroprene® XP 45” é adequado para aplicações com temperaturas de limpeza e de esterilização a vapor (CIP/SIP) especialmente agressivas, bem como com fluídos de processamento com teor de gordura. Essa matéria-prima oferece uma maior faixa de aplicação da temperatura, além da resistência aos meios (fluídos) polares, apolares e aromatizantes.

Autorizações como FDA, EU1935/2004 e USP Classe VI (121 °C), assim como a certificação do EHEDG, confirmam que a arruela Hygienic USIT® é a melhor opção para aplicações higiênicas exigentes no setor de gêneros alimentícios e bebidas e na indústria farmacêutica.

Material:

Arruela:
Aço inoxidável 1.4404.
Anel de vedação:
75 EPDM 295 (preta)
70 EPDM 253815 (branca)
75 Fluoroprene® XP 45 (azul)

Indicação:O certificado do EHEDG é válido apenas na aplicação do parafuso sextavado compatível K1492 ou a porca cega K1493.Atenção:O funcionamento do sistema de aparafusamento Hygienic USIT® foi testado com materiais de aço inoxidável e agentes de limpeza convencionais. A adequação ao respectivo caso de aplicação deve ser testada pelo usuário.Acessórios:

O anel de vedação com arruela Hygienic USIT® pode ser usado com todos os outros produtos da linha Hygienic USIT®.

Indicação de desenho:
1) Vedação livre de zonas mortas
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1491 Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® 219 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Desenhos

Anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT®

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
Cor
dos componentes
DD1SAdequado para parafusos
sextavados
Porca cega
adequada
CADAces.PreçoEncomendar
K1491.04175 EPDM 295preto4,19,71M4M4 sob consulta
K1491.05175 EPDM 295preto5,110,71M5M5 sob consulta
K1491.06175 EPDM 295preto6,113,11M6M6 sob consulta
K1491.08175 EPDM 295preto8,116,91M8M8 sob consulta
K1491.10175 EPDM 295preto10,121,21,5M10M10 sob consulta
K1491.12175 EPDM 295preto12,125,51,5M12M12 sob consulta
K1491.16175 EPDM 295preto16,133,91,5M16M16 sob consulta
K1491.04270 EPDM 253815branco4,19,71M4M4 sob consulta
K1491.05270 EPDM 253815branco5,110,71M5M5 sob consulta
K1491.06270 EPDM 253815branco6,113,11M6M6 sob consulta
K1491.08270 EPDM 253815branco8,116,91M8M8 sob consulta
K1491.10270 EPDM 253815branco10,121,21,5M10M10 sob consulta
K1491.12270 EPDM 253815branco12,125,51,5M12M12 sob consulta
K1491.16270 EPDM 253815branco16,133,91,5M16M16 sob consulta
K1491.044fluoroprene XP 45azul4,19,71M4M4 sob consulta
K1491.054fluoroprene XP 45azul5,110,71M5M5 sob consulta
K1491.064fluoroprene XP 45azul6,113,11M6M6 sob consulta
K1491.084fluoroprene XP 45azul8,116,91M8M8 sob consulta
K1491.104fluoroprene XP 45azul10,121,21,5M10M10 sob consulta
K1491.124fluoroprene XP 45azul12,125,51,5M12M12 sob consulta
K1491.164fluoroprene XP 45azul16,133,91,5M16M16 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33