Grupos de mercadorias
Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406
K2063

Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável A2.
Versão:Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço zincado.
Indicação:Chapas de segurança DIN 5406 servem para o bloqueio de porcas ranhuradas DIN 981. Para aplicar as chapas de proteção, é necessário que haja uma ranhura de engate na rosca do pino.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2063 Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406 193 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Chapa de segurança de aço ou aço inoxidável DIN 5406

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
BD

D1

D2EFSAdequado para

CADAces.PreçoEncomendar
K2063.0010açosuperfície sem tratamento3102113,538,51K2060.0010 sob consulta
K2063.0012açosuperfície sem tratamento3122517310,51K2060.0012 sob consulta
K2063.0015açosuperfície sem tratamento4152821413,51K2060.0015 sob consulta
K2063.0017açosuperfície sem tratamento4173224415,51K2060.0017 sob consulta
K2063.0020açosuperfície sem tratamento4203626418,51K2060.0020 sob consulta
K2063.0025açosuperfície sem tratamento52542325231,25K2060.0025 sob consulta
K2063.0030açosuperfície sem tratamento5304938527,51,25K2060.0030 sob consulta
K2063.0035açosuperfície sem tratamento5355744632,51,25K2060.0035 sob consulta
K2063.0040açosuperfície sem tratamento6406250637,51,25K2060.0040 sob consulta
K2063.0045açosuperfície sem tratamento6456956642,51,25K2060.0045 sob consulta
K2063.0050açosuperfície sem tratamento6507461647,51,25K2060.0050 sob consulta
K2063.0055açosuperfície sem tratamento7558167852,51,5K2060.0055 sob consulta
K2063.0060açosuperfície sem tratamento7608673857,51,5K2060.0060 sob consulta
K2063.0065açosuperfície sem tratamento7659279862,51,5K2060.0065 sob consulta
K2063.0070açosuperfície sem tratamento8709885866,51,5K2060.0070 sob consulta
K2063.0075açosuperfície sem tratamento87510490871,51,5K2060.0075 sob consulta
K2063.0080açosuperfície sem tratamento880112951076,51,8K2060.0080 sob consulta
K2063.0085açosuperfície sem tratamento8851191021081,81,8K2060.0085 sob consulta
K2063.0090açosuperfície sem tratamento10901261081086,51,8K2060.0090 sob consulta
K2063.0095açosuperfície sem tratamento10951331131091,51,8K2060.0095 sob consulta
K2063.0100açosuperfície sem tratamento101001421201296,51,8K2060.0100 sob consulta
K2063.1010açozincada3102113,538,51K2060.010 sob consulta
K2063.1012açozincada3122517310,51K2060.012 sob consulta
K2063.1015açozincada4152821413,51K2060.015 sob consulta
K2063.1017açozincada4173224415,51K2060.017 sob consulta
K2063.1020açozincada4203626418,51K2060.020 sob consulta
K2063.1025açozincada52542325231,25K2060.025 sob consulta
K2063.1030açozincada5304938527,51,25K2060.030 sob consulta
K2063.1035açozincada5355744632,51,25K2060.035 sob consulta
K2063.1040açozincada6406250637,51,25K2060.040 sob consulta
K2063.1045açozincada6456956642,51,25K2060.045 sob consulta
K2063.1050açozincada6507461647,51,25K2060.050 sob consulta
K2063.1055açozincada7558167852,51,5K2060.055 sob consulta
K2063.1060açozincada7608673857,51,5K2060.060 sob consulta
K2063.1065açozincada7659279862,51,5K2060.065 sob consulta
K2063.1070açozincada8709885866,51,5K2060.070 sob consulta
K2063.1075açozincada87510490871,51,5K2060.075 sob consulta
K2063.1080açozincada880112951076,51,8K2060.080 sob consulta
K2063.1085açozincada8851191021081,81,8K2060.085 sob consulta
K2063.1090açozincada10901261081086,51,8K2060.090 sob consulta
K2063.1095açozincada10951331131091,51,8K2060.095 sob consulta
K2063.1100açozincada101001421201296,51,8K2060.100 sob consulta
K2063.2010aço inoxidável A2superfície sem tratamento3102113,538,51K2060.1010 sob consulta
K2063.2012aço inoxidável A2superfície sem tratamento3122517310,51K2060.1012 sob consulta
K2063.2015aço inoxidável A2superfície sem tratamento4152821413,51K2060.1015 sob consulta
K2063.2017aço inoxidável A2superfície sem tratamento4173224415,51K2060.1017 sob consulta
K2063.2020aço inoxidável A2superfície sem tratamento4203626418,51K2060.1020 sob consulta
K2063.2025aço inoxidável A2superfície sem tratamento52542325231,25K2060.1025 sob consulta
K2063.2030aço inoxidável A2superfície sem tratamento5304938527,51,25K2060.1030 sob consulta
K2063.2035aço inoxidável A2superfície sem tratamento6355744532,51,25K2060.1035 sob consulta
K2063.2040aço inoxidável A2superfície sem tratamento6406250637,51,25K2060.1040 sob consulta
K2063.2045aço inoxidável A2superfície sem tratamento6456956642,51,25K2060.1045 sob consulta
K2063.2050aço inoxidável A2superfície sem tratamento6507461647,51,25K2060.1050 sob consulta
K2063.2055aço inoxidável A2superfície sem tratamento7558167852,51,5K2060.1055 sob consulta
K2063.2060aço inoxidável A2superfície sem tratamento7608673857,51,5K2060.1060 sob consulta
K2063.2065aço inoxidável A2superfície sem tratamento7659279862,51,5K2060.1065 sob consulta
K2063.2070aço inoxidável A2superfície sem tratamento8709885866,51,5K2060.1070 sob consulta
K2063.2075aço inoxidável A2superfície sem tratamento87510490871,51,5K2060.1075 sob consulta
K2063.2080aço inoxidável A2superfície sem tratamento880112951076,51,8K2060.1080 sob consulta
K2063.2085aço inoxidável A2superfície sem tratamento8851191021081,81,8K2060.1085 sob consulta
K2063.2090aço inoxidável A2superfície sem tratamento10901261081086,51,8K2060.1090 sob consulta
K2063.2095aço inoxidável A2superfície sem tratamento10951331131091,51,8K2060.1095 sob consulta
K2063.2100aço inoxidável A2superfície sem tratamento101001421201296,51,8K2060.1100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33