- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- K1523
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1524
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1525
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, poliert
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, pulverbeschichtet
- K0671
Handräder DIN 950 aus Grauguss
- K0160
Handräder DIN 950 aus Aluminium
- K1208
Handräder DIN 950, aus Edelstahl
- K1520
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1521
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1522
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0163
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
- K1307
Scheibenhandräder Edelstahl mit drehbarem Griff
- K0164
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
- K0165
Scheibenhandräder ohne Griff
- K0256
Handräder Kunststoff
- K0257
Handräder mit Zylindergriff drehbar
- K0258
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
- K0259
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0184
Handräder Kunststoff (Duroplast)
- K0262
Rändelräder mit Griff
- K0275
Deltaräder
- K1661
Handräder aus Stahlblech
- K1875
Speichenhandräder aus Stahlblech
- K1876
Speichenhandräder aus Edelstahlblech
- K0726
Kugelgriffe drehbar
- K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
- K0685
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
- K0727
Handkurbeln Aluminium
- K0997
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0996
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K0998
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
- K2076
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff umlegbar
- K2075
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0999
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0266
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
- K0659
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
- K0268
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0728
Kugelkurbeln aus Stahl
- K0740
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
- K0774
Zylindergriffe drehbar
- K0775
Zylindergriffe umlegbar
- K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
- K0263
Zylindergriffe drehbar
- K1468
Zylindergriffe Kunststoff drehbar
- K1469
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
- K0265
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
- K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend
- K0166
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
- K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
- K0167
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
- K0168
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
- K1209
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
- K0169
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
- K1221
Konusgriffe fest
- K0170
Griffe drehbar
- K0651
Griffe drehbar oval
- K0172
Konusgriffe Kunststoff (Duroplast)
- K1207
Konusknöpfe
- K1222
Ovalknöpfe
- K1201
Konusgriffe drehbar Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl
- K1202
Konusgriffe Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl verzinkt
- K0173
Vorlegscheiben
- K0408
Positionsanzeiger
- K2106
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0409
Positionsanzeiger
- K2107
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0410
Positionsanzeiger
- K2108
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0411
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K0771
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
- K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
- K1905
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
- K1906
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
- K1959
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
- K1926
Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung
- K1927
Reduzierhülsen
- K1663
Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
- K0412
Reduzierhülsen
- K0413
Zwischenplatten
- K0414
Montageplatten für Positionsanzeiger
- K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
- K1929
Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige
- K1930
Handräder für Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofiletenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0411Positionsanzeiger nicht programmiert |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Kunststoff. Hohlwelle Stahl. Sichtfenster LCD-Anzeige. Gewindestift Stahl.Ausführung:Hohlwelle brüniert. Gewindestift schwarz.Hinweis:Die elektronischen Positionsanzeiger bieten weiterreichende Möglichkeiten gegenüber den mechanischen Positionsanzeigern, denn sie bilden Winkel ebenso ab wie ungewöhnliche Spindelsteigungen und registrieren dabei jeden Bruchteil einer Spindelverstellung.
* Freie Programmierbarkeit der Parameter mit der Programmier-Software K0411.09.Technische Daten:– LCD-Display mit 5 Stellen – Ziffernhöhe ca. 11,5 mm – Anzeigebereich von -19999 ... 99999 – Hohlwellen-Ø 30 H7 mm – Arbeitstemperatur -10 °C bis +60 °C – Lagertemperatur -30 °C bis +80 °C – Drehzahl max. 600 U/min – Batterie Lithium Knopfzelle 3V, Typ CR2032. Lebensdauer ca. 2 Jahre – Vibrationsfestigkeit nach DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz) – Schockfestigkeit nach DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms – EMV DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4 – Schutzart IP 51Merkmale:– Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar – Linear- oder Winkelmodus – Funktionstaste für Nullsetzung – Funktionstaste für Umschaltung zwischen Absolutmaß und Kettenmaß – Programmierung eines Offsetwerts direkt am Gerät – einfacher BatteriewechselZubehör:– Reduzierhülsen K0412 – Programmier-Software K0411.09 DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|