Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung:hochglanzpoliert.Auf Anfrage:Weitere Farben.Zeichnungshinweis:
Form C: Pressstoffgewinde
Form E: Gewindebuchse
Form F: Außengewinde
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1202 Konusgriffe 109 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Konusgriffe

Konusgriffe mit Pressstoffgewinde, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Pressstoffgewinde, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D3D4L1L2L3TCADZub.PreisBestellen
K1202.10618CM6186,2154016214 auf Anfrage
K1202.10818CM8188,5154016218 auf Anfrage
K1202.10823CM8238,5196524218 auf Anfrage
K1202.11028CM102810,52290323,522 auf Anfrage

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Gewindebuchse, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D4L1L2TCADZub.PreisBestellen
K1202.20518EM5181540167,5 auf Anfrage
K1202.20618EM6181540169 auf Anfrage
K1202.20823EM82319652412 auf Anfrage
K1202.20828EM82822903212 auf Anfrage
K1202.21028EM102822903215 auf Anfrage

Konusgriffe mit Außengewinde Form F

mehr Info

Zeichnungen

Konusgriffe mit Außengewinde Form F

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1D4LL1L2CADZub.PreisBestellen
K1202.30618FM61815154016 auf Anfrage
K1202.30823FM82319156524 auf Anfrage
K1202.31028FM102822159032 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33