Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
K0725

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid.
Mittelstopfen Polyamid.
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für Zylindergriff Stahl.
Ausführung:Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert.
Mittelstopfen grau (RAL 7035).
Durchgangsbuchse und Gewindeeinsatz für umlegbaren Zylindergriff brüniert.
Auf Anfrage:Weitere Stopfenfarben,
Sonderausführungen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0725 2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff 259 kB

Zeichnungen

2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1D2D3D4AHLL1L2L3L4T
B3
CADZub.PreisBestellen
K0725.6130X12Passbohrung12912H73220512911120595253-- auf Anfrage
K0725.6130X14Passbohrung12914H73220512911120595253-- auf Anfrage
K0725.6160X14Passbohrung15914H74025653112624715559-- auf Anfrage
K0725.6160X16Passbohrung15916H74025653112624715559-- auf Anfrage
K0725.6200X16Passbohrung20016H754,527803316028916969-- auf Anfrage
K0725.6200X20Passbohrung20020H754,527803316028916969-- auf Anfrage
K0725.6345X20Passbohrung34620H767,52714843,514432918080-- auf Anfrage
K0725.7130X12Passbohrung mit Nut12912H7322051291112059525313,84 auf Anfrage
K0725.7130X14Passbohrung mit Nut12914H7322051291112059525316,35 auf Anfrage
K0725.7160X14Passbohrung mit Nut15914H7402565311262471555916,35 auf Anfrage
K0725.7160X16Passbohrung mit Nut15916H7402565311262471555918,35 auf Anfrage
K0725.7200X16Passbohrung mit Nut20016H754,52780331602891696918,35 auf Anfrage
K0725.7200X20Passbohrung mit Nut20020H754,52780331602891696922,86 auf Anfrage
K0725.7345X20Passbohrung mit Nut34620H767,52714843,51443291808022,86 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33