Katalog
Impressum
AGBs
Datenschutz
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Sonderlösungen
Sale
Produktlinien
DETEKTIERBAR
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
19" TECHNIK
Rostfrei Edelstahl
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Zubehör für Aluminiumprofile
News
Produktneuheiten
KIPP News
Pressebereich
Newsletter
Messen
Messen Deutschland
Messen International
Messeimpressionen
Service
Produktfilme
CAD-Daten
Katalogbestellung
Werkstoffübersicht
Lieferkonditionen
Für Lieferanten
AGBs
Download
Kataloge
BEDIENTEILE | NORMELEMENTE
SPANNTECHNIK
KIPP Inc. Catalogue (INCH Versions)
Prospekte
CAD-Daten
Pressebereich
Downloadbereich für Lieferanten
Zertifizierung
Kontakt
Home
Unternehmen
Warengruppen
Klemmhebel
Spannhebel
Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger, Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Hygieneschutz
Werkstück Spanntechnik
Modulare Spanntechnik
Nullpunkt Spanntechnik
Schraubstock Spanntechnik
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
Griffe, Knöpfe
Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
K1523
2-Speichenhandräder Aluminium
ohne Griff
K1524
2-Speichenhandräder Aluminium
mit Zylindergriff drehbar
K1525
2-Speichenhandräder Aluminium
mit Zylindergriff umlegbar
K0725
2-Speichenhandräder
aus Kunststoff
K0725
2-Speichenhandräder
aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
K0725
2-Speichenhandräder
aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
K0162
2-Speichenhandräder
aus Aluminium, gerader Radkranz
K0162
2-Speichenhandräder
aus Aluminium, gerader Radkranz
K0671
Handräder
DIN 950 aus Grauguss
K0160
Handräder
DIN 950 aus Aluminium
K1208
Handräder
DIN 950, aus Edelstahl
K1520
Scheibenhandräder Aluminium
ohne Griff
K1521
Scheibenhandräder Aluminium
mit Zylindergriff drehbar
K1522
Scheibenhandräder Aluminium
mit Zylindergriff umlegbar
K0161
Scheibenhandräder
aus Aluminium
K0161
Scheibenhandräder
aus Aluminium
K0163
Scheibenhandräder
ähnlich DIN 950 aus Aluminium
K1307
Scheibenhandräder Edelstahl
mit drehbarem Griff
K0164
Scheibenhandräder
mit drehbarem Griff
K0165
Scheibenhandräder
ohne Griff
K0256
Handräder
K0257
Handräder
mit Zylindergriff drehbar
K0258
Handräder
mit Zylindergriff umlegbar
K0259
Handräder
mit Sicherheits-Zylindergriff
K0184
Handräder
K0262
Rändelräder mit Griff
K0275
Deltaräder
K1661
Handräder aus Stahlblech
K1875
Handräder aus Stahlblech
K1876
Handräder aus Edelstahlblech
K0726
Kugelgriffe drehbar
K0684
Handkurbeln gekröpft
ähnlich DIN 468
K0684_D
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form D, mit drehbarem Ballengriff
K0684_F
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form F, mit festem Ballengriff
K0685
Handkurbeln gerade
ähnlich DIN 469
K0727
Handkurbeln Aluminium
K0997
Handkurbeln Aluminium
mit Zylindergriff umlegbar
K0996
Handkurbeln Aluminium
mit Zylindergriff drehbar
K0998
Handkurbeln Aluminium
mit Sicherheits-Zylindergriff
K0999
Handkurbeln Edelstahl
mit Zylindergriff drehbar
K0266
Handkurbeln
mit Zylindergriff umlegbar
K0659
Handkurbeln
mit Zylindergriff drehbar
K0268
Handkurbeln
mit Sicherheits-Zylindergriff
K0728
Kugelkurbeln
aus Stahl
K0740
Zylindergriffe drehbar
mit Innensechskant
K0774
Zylindergriffe drehbar
K0775
Zylindergriffe umlegbar
K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
K0263
Zylindergriffe drehbar
K1468
Zylindergriffe Kunststoff
drehbar
K1469
Zylindergriffe Kunststoff
umlegbar
K0265
Sicherheits-Zylindergriffe
selbsttätig rückschwenkend
K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff
selbsttätig rückschwenkend
K0166
Ballengriffe
feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
K0167
Ballengriffe
feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
K0168
Ballengriffe drehbar
ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
K1209
Ballengriffe drehbar
ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
K0169
Ballengriffe drehbar
ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
K1221
Konusgriffe
fest
K0170
Griffe drehbar
K0651
Griffe drehbar
oval
K0172
Konusgriffe
K1207
Konusknöpfe
K1222
Ovalknöpfe
K1201
Konusgriffe
drehbar
K1202
Konusgriffe
K0173
Vorlegscheiben
K0408
Positionsanzeiger
K0409
Positionsanzeiger
K0410
Positionsanzeiger
K0411
Positionsanzeiger
frei programmierbar
K0771
Positionsanzeiger
frei programmierbar
K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch
IO-Link Schnittstelle
K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
IO-Link Schnittstelle
K1905
Positionsanzeige
quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
K1906
Positionsanzeige
quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
K1959
Magnetsensoren
passive Sensoren, Miniaturbauform
K1926
Hohlwellensensoren
mit magnetischer Abtastung
K1927
Reduzierhülsen
K1663
Magnetband
inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
K0412
Reduzierhülsen
K0413
Zwischenplatten
K0414
Montageplatten
K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger
Digitalanzeige
K1929
Positionsanzeiger für Handräder
Analog-Digitalanzeige
K1930
Handräder für Positionsanzeiger
Drehriegel, Kantenschutzprofile
Scharniere
Stellfüße
Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
Teleskopschienen
Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
Schnellspanner, Kraftspanner
Spannelemente
Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
Gelenke
Magnete
Dämpfungselemente
Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
Transporttechnik
Werkzeuge, Werkstattbedarf
Hygieneschutz
Spanntechnik
Sonderlösungen
Klassiker
Bestellnummer Umstellung
Callback
Für Lieferanten
Lieferkonditionen
AGBs
Klassiker
K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
zurück
Produkte
Bedienteile | Normelemente
Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
Alle Artikel aufrufen/filtern
Beschreibung
Werkstoff:
Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.
Ausführung:
gestrahlt.
Zeichnungshinweis:
Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff
Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff
Besonderheiten:
Download
Hier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
Datenblatt K0684 Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
144 kB
Zeichnungen (Gesamtübersicht)
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form D, mit drehbarem Ballengriff
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
A
D1
H
H1
H2
H3
SW
Durchmesser
Ballengriff
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0684.206X10
D
63
20
92
52
20
40
10+0,2
16
0.00
€
K0684.208X10
D
80
24
109
65
24
44
10+0,2
20
0.00
€
K0684.208X12
D
80
24
109
65
24
44
12+0,2
20
0.00
€
K0684.210X12
D
100
28
120
65
28
55
12+0,2
20
0.00
€
K0684.210X14
D
100
28
120
65
28
55
14+0,3
20
0.00
€
K0684.212X14
D
125
34
141
83
34
58
14+0,3
25
0.00
€
K0684.212X17
D
125
34
141
83
34
58
17+0,3
25
0.00
€
K0684.216X17
D
160
37
153
83
38
70
17+0,3
25
0.00
€
K0684.216X19
D
160
37
153
83
38
70
19+0,3
25
0.00
€
K0684.220X19
D
200
40
189
105
44
84
19+0,3
32
0.00
€
K0684.220X22
D
200
40
189
105
44
84
22+0,3
32
0.00
€
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468, Form F, mit festem Ballengriff
mehr Info
Zeichnungen
Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form
A
D1
H
H1
H2
H3
SW
Durchmesser
Ballengriff
CAD
Zub.
Preis
Bestellen
K0684.106X10
F
63
20
92
52
20
40
10+0,2
16
0.00
€
K0684.108X10
F
80
24
109
65
24
44
10+0,2
20
0.00
€
K0684.108X12
F
80
24
109
65
24
44
12+0,2
20
0.00
€
K0684.110X12
F
100
28
120
65
28
55
12+0,2
20
0.00
€
K0684.110X14
F
100
28
120
65
28
55
14+0,3
20
0.00
€
K0684.112X14
F
125
34
141
83
34
58
14+0,3
25
0.00
€
K0684.112X17
F
125
34
141
83
34
58
17+0,3
25
0.00
€
K0684.116X17
F
160
37
153
83
38
70
17+0,3
25
0.00
€
K0684.116X19
F
160
37
153
83
38
70
19+0,3
25
0.00
€
K0684.120X19
F
200
40
189
105
44
84
19+0,3
32
0.00
€
K0684.120X22
F
200
40
189
105
44
84
22+0,3
32
0.00
€
Weitere Artikel dieser Kategorie
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1523
2-Speichenhandräder Aluminium
ohne Griff
K1524
2-Speichenhandräder Aluminium
mit Zylindergriff drehbar
K1525
2-Speichenhandräder Aluminium
mit Zylindergriff umlegbar
K0725
2-Speichenhandräder
aus Kunststoff
K0725
2-Speichenhandräder
aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
K0725
2-Speichenhandräder
aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
K0162
2-Speichenhandräder
aus Aluminium, gerader Radkranz
K0162
2-Speichenhandräder
aus Aluminium, gerader Radkranz
K0671
Handräder
DIN 950 aus Grauguss
K0160
Handräder
DIN 950 aus Aluminium
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
Suche
Mein
ACCOUNT
E-Mail
Passwort
Passwort vergessen
Ich bin neu hier
Warenkorb
Artikelanzahl:
0
Summe:
0.00
€
Daten importieren
Anzeigen
Schnellbestellung
Zum Bestellformular
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Verfügbarkeit prüfen
PRODUKTLINIEN
Die KIPP Produktlinien bieten die perfekte Lösung für jedes Einsatzgebiet.
mehr...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Deutsch
Français
Italiano
Sitemap
Drucken
Newsletter
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten.
Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33