Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
K0163

Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Handrad Aluminium.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert.
Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0163 Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium 296 kB

Zeichnungen

Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAusführungD1

D2D3L1L3B3
T
CADZub.PreisBestellen
K0163.0080X10Passbohrung8010H7251630--  auf Anfrage
K0163.0080X12Passbohrung8012H7251630--  auf Anfrage
K0163.0100X10Passbohrung10010H7281731--  auf Anfrage
K0163.0100X12Passbohrung10012H7281731--  auf Anfrage
K0163.0120X12Passbohrung12012H7271830--  auf Anfrage
K0163.0120X14Passbohrung12014H7271830--  auf Anfrage
K0163.0160X14Passbohrung16014H7342040--  auf Anfrage
K0163.0160X16Passbohrung16016H7342040--  auf Anfrage
K0163.0200X18Passbohrung20018H7402444--  auf Anfrage
K0163.0200X22Passbohrung20022H7402444--  auf Anfrage
K0163.0250X22Passbohrung25022H7492861--  auf Anfrage
K0163.0250X26Passbohrung25026H7492861--  auf Anfrage
K0163.0280X24Passbohrung28024H7513038--  auf Anfrage
K0163.0280X28Passbohrung28028H7513038--  auf Anfrage
K0163.0360X28Passbohrung36028H7633573-- auf Anfrage
K0163.0360X32Passbohrung36032H7633573-- auf Anfrage
K0163.1080X10Passbohrung mit Nut8010H7251630311,4  auf Anfrage
K0163.1080X12Passbohrung mit Nut8012H7251630413,8  auf Anfrage
K0163.1100X10Passbohrung mit Nut10010H7281731311,4  auf Anfrage
K0163.1100X12Passbohrung mit Nut10012H7281731413,8  auf Anfrage
K0163.1120X12Passbohrung mit Nut12012H7271830413,8  auf Anfrage
K0163.1120X14Passbohrung mit Nut12014H7271830516,3  auf Anfrage
K0163.1160X14Passbohrung mit Nut16014H7342040516,3  auf Anfrage
K0163.1160X16Passbohrung mit Nut16016H7342040518,3  auf Anfrage
K0163.1200X18Passbohrung mit Nut20018H7402444620,8  auf Anfrage
K0163.1200X22Passbohrung mit Nut20022H7402444624,8  auf Anfrage
K0163.1250X22Passbohrung mit Nut25022H7492861624,8  auf Anfrage
K0163.1250X26Passbohrung mit Nut25026H7492861829,3  auf Anfrage
K0163.1280X24Passbohrung mit Nut28024H7513038827,3  auf Anfrage
K0163.1280X28Passbohrung mit Nut28028H7513038831,3  auf Anfrage
K0163.1360X28Passbohrung mit Nut36028H7633573831,3 auf Anfrage
K0163.1360X32Passbohrung mit Nut36032H76335731035,3 auf Anfrage
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33