- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- K1523
2-Speichenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1524
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1525
2-Speichenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit drehbarem Griff
- K0725
2-Speichenhandräder aus Kunststoff, mit umlegbarem Griff
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, poliert
- K0162
2-Speichenhandräder aus Aluminium, pulverbeschichtet
- K0671
Handräder DIN 950 aus Grauguss
- K0160
Handräder DIN 950 aus Aluminium
- K1208
Handräder DIN 950, aus Edelstahl
- K1520
Scheibenhandräder Aluminium ohne Griff
- K1521
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K1522
Scheibenhandräder Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0161
Scheibenhandräder aus Aluminium
- K0163
Scheibenhandräder ähnlich DIN 950 aus Aluminium
- K1307
Scheibenhandräder Edelstahl mit drehbarem Griff
- K0164
Scheibenhandräder mit drehbarem Griff
- K0165
Scheibenhandräder ohne Griff
- K0256
Handräder Kunststoff
- K0257
Handräder mit Zylindergriff drehbar
- K0258
Handräder mit Zylindergriff umlegbar
- K0259
Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0184
Handräder Kunststoff (Duroplast)
- K0262
Rändelräder mit Griff
- K0275
Deltaräder
- K1661
Handräder aus Stahlblech
- K1875
Speichenhandräder aus Stahlblech
- K1876
Speichenhandräder aus Edelstahlblech
- K0726
Kugelgriffe drehbar
- K0684
Handkurbeln gekröpft ähnlich DIN 468
- K0685
Handkurbeln gerade ähnlich DIN 469
- K0727
Handkurbeln Aluminium
- K0997
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff umlegbar
- K0996
Handkurbeln Aluminium mit Zylindergriff drehbar
- K0998
Handkurbeln Aluminium mit Sicherheits-Zylindergriff
- K2076
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff umlegbar
- K2075
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0999
Handkurbeln Edelstahl mit Zylindergriff drehbar
- K0266
Handkurbeln mit Zylindergriff umlegbar
- K0659
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
- K0268
Handkurbeln mit Sicherheits-Zylindergriff
- K0728
Kugelkurbeln aus Stahl
- K0740
Zylindergriffe drehbar mit Innensechskant
- K0774
Zylindergriffe drehbar
- K0775
Zylindergriffe umlegbar
- K1000
Zylindergriffe drehbar Edelstahl
- K0263
Zylindergriffe drehbar
- K1468
Zylindergriffe Kunststoff drehbar
- K1469
Zylindergriffe Kunststoff umlegbar
- K0265
Sicherheits-Zylindergriffe selbsttätig rückschwenkend
- K1470
Sicherheits-Zylindergriffe Kunststoff selbsttätig rückschwenkend
- K0166
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Stahl
- K1199
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Edelstahl
- K0167
Ballengriffe feststehend DIN 39 Form E, aus Aluminium
- K0168
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Stahl
- K1209
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Edelstahl
- K0169
Ballengriffe drehbar ähnlich DIN 98 Form E, aus Aluminium
- K1221
Konusgriffe fest
- K0170
Griffe drehbar
- K0651
Griffe drehbar oval
- K0172
Konusgriffe Kunststoff (Duroplast)
- K1207
Konusknöpfe
- K1222
Ovalknöpfe
- K1201
Konusgriffe drehbar Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl
- K1202
Konusgriffe Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl verzinkt
- K0173
Vorlegscheiben
- K0408
Positionsanzeiger
- K2106
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0409
Positionsanzeiger
- K2107
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0410
Positionsanzeiger
- K2108
Positionsanzeiger mit Edelstahl-Hohlwelle
- K0411
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K0771
Positionsanzeiger frei programmierbar
- K1657
Positionsanzeiger Kunststoff, elektronisch IO-Link Schnittstelle
- K1658
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform IO-Link Schnittstelle
- K1905
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm, kleine Bauform
- K1906
Positionsanzeige quasi-absolut, netzunabhängig, Anzeigegenauigkeit 10 µm
- K1959
Magnetsensoren passive Sensoren, Miniaturbauform
- K1926
Hohlwellensensoren mit magnetischer Abtastung
- K1927
Reduzierhülsen
- K1663
Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge
- K0412
Reduzierhülsen
- K0413
Zwischenplatten
- K0414
Montageplatten
- K1928
Stellknöpfe mit Positionsanzeiger Digitalanzeige
- K1929
Positionsanzeiger für Handräder Analog-Digitalanzeige
- K1930
Handräder für Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile, Dichtprofiletenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0671_MFGHandräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Handrad Grauguss.Ausführung:Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage:Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Ausführung 1 | D1 | D2 | D3≈ | L1 | L3 | B3
| T
| Anzahl der Speichen | feststehender Ballengriff DIN 39 Form E | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0671.2080X10 | Passbohrung | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.2080X12 | Passbohrung | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.2100X10 | Passbohrung | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.2100X12 | Passbohrung | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.2125X12 | Passbohrung | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.2125X14 | Passbohrung | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.2140X14 | Passbohrung | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.2140X16 | Passbohrung | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.2160X14 | Passbohrung | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.2160X16 | Passbohrung | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.2180X16 | Passbohrung | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.2180X18 | Passbohrung | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.2200X18 | Passbohrung | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.2200X22 | Passbohrung | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.2250X22 | Passbohrung | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.2250X26 | Passbohrung | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.2315X26 | Passbohrung | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.2315X30 | Passbohrung | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.2400X30 | Passbohrung | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.2400X34 | Passbohrung | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.2500X34 | Passbohrung | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.2500X40 | Passbohrung | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.3080X10 | Passbohrung mit Nut | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.3080X12 | Passbohrung mit Nut | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.3100X10 | Passbohrung mit Nut | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.3100X12 | Passbohrung mit Nut | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 50 |  |  | 0.00 € | | K0671.3125X12 | Passbohrung mit Nut | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.3125X14 | Passbohrung mit Nut | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.3140X14 | Passbohrung mit Nut | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.3140X16 | Passbohrung mit Nut | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 64 |  |  | 0.00 € | | K0671.3160X14 | Passbohrung mit Nut | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.3160X16 | Passbohrung mit Nut | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.3180X16 | Passbohrung mit Nut | 180 | 16H7 | 36 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.3180X18 | Passbohrung mit Nut | 180 | 18H7 | 36 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.3200X18 | Passbohrung mit Nut | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.3200X22 | Passbohrung mit Nut | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 80 |  |  | 0.00 € | | K0671.3250X22 | Passbohrung mit Nut | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.3250X26 | Passbohrung mit Nut | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.3315X26 | Passbohrung mit Nut | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.3315X30 | Passbohrung mit Nut | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 100 |  |  | 0.00 € | | K0671.3400X30 | Passbohrung mit Nut | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.3400X34 | Passbohrung mit Nut | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.3500X34 | Passbohrung mit Nut | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | | K0671.3500X40 | Passbohrung mit Nut | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 112 |  | | 0.00 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|