Grupos de mercadorias
Borracha de nitrilo butadieno
Siglas NBR
Nomes comerciais Perbunan®
Buna N®
Denominação química Borracha de nitrilo butadieno
Propriedades mecânicas  
  Dureza [shore A/D] 40 - 90
  Resistência ao desgaste boa - muito boa
  Resistência à tração [Mpa] 10 - 25
Propriedades físicas  
  Espessura [g/cm³] 1,4
Temperaturas de serviço  
 Faixa de temperatura em curto tempo [°C] -40 - 120
Faixa de temperatura contínua [°C] -30 - 100
Outras características  
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 queima (ainda HB)
Resistência química  
  Graxas minerais, óleos ++
  Gasolina ++
  Ácidos fracos/fortes o / - -
  Soluções alcalinas fracas/fortes + / -
  Percloroetileno -
  Tricloroetileno - -
  Acetona - -
  Álcoois +
  Líquido de frenagem -
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
+
  Condições climáticas/Raios UV o
++ muito bom / + bom / o ainda bom / - médio (alteração significativa das propriedades) / -- não adequado
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais elastoméricos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33