Grupos de mercadorias

Poliamida (PA 6)

Poliamida com 30% de fibra de vidro (PA 6 GF 30)

Poliamida com 30% de esferas de vidro (PA 6 GB 30)

Detalhes técnicos

Os materiais em poliamida 6 (PA 6) são termoplásticos parcialmente cristalinos. Através da absorção de água (até 3%), eles atingem um estado de dureza média e apresentam as seguintes características: 


- alta resistência ao impacto
- alta resistência à abrasão
- boas propriedades de deslizamento

Ao adicionar 10 ...60% de fibras de vidro (GF), a rigidez e a temperatura de serviço para componentes de alto requisitos podem ser aumentadas vastamente.

A adição de fibras de vidro (GB) aumenta a rigidez do componente e impede deformações no processo de resfriamento. Nas aplicações com poliamida, deve-se considerar sempre alterações de medidas causadas pela absorção de água.

Poliamida (PA 6.6)

Poliamida com 50% de fibra de vidro (PA 6.6 GF 50)

Detalhes técnicos

A poliamida 6.6 ( PA 6.6) corresponde à poliamida 6 e consiste em um termoplástico parcialmente cristalino. Este material dispõe de Propriedades mecânicas um pouco melhores do que o PA 6.

Através da capacidade de absorção mínima de água, ele apresenta níveis de deformação bem menores do que o PA 6 no “processo de condicionamento” (absorção de água por meio de umidade de ar).

Poliamida (PA 12)

Detalhes técnicos

Poliamida 12 (PA 12) possui a menor capacidade de absorção de água entre os componentes da família da poliamida.

Por este motivo, ela é adequada para áreas de aplicação, onde são exigidas boas propriedades mecânicas da PA e boa tolerância dimencional.

Polioximetileno (POM)

Detalhes técnicos

O POM pertence à família dos poliacetatos e consiste em um termoplástico parcialmente cristalino. O material POM mantém a sua medida de tolerância em meios úmidos e devido às suas boas propriedades mecânicas pode ser aplicado normalmente sem reforço.
A sua alta capacidade de dilatação térmica deve ser considerada na aplicação.

Polipropileno (PP)

Polipropileno com 30% de fibra de vidro (PP GF 30)

Detalhes técnicos

O polipropileno (PP) pertence à família da poliolefina. O PP possui uma ótima resistência química. Graças à sua composição molecular, ele é especialmente compatível com a pele e fisiologicamente inofensivo.

Com uma espessura de 0,9 g/cm³, o polipropileno é o plástico mais leve utilizado na faixa padrão.
Através destas características e sua baixa capacidade de absorção de água, o PP é adequado excelentemente para embalagens leves e estáveis destinadas aos produtos alimentícios, assim como componentes de construção utilizados na área de guarnições.

Policloreto de polivinila (PVC)

Detalhes técnicos

Policloreto de polivinila (PVC) é um termoplástico amorfo. Ele é uma das resinas termoplásticas mais antiga e mais conhecida no mundo.
O PVC é usado em grande parte na indústria de construção civil de aplicação em perfis de janelas, tubulações e revestimentos de pisos.

Polietileno (PE-HD)

Polietileno (PE-LD)

Detalhes técnicos

O polietileno (PE) pertence à família da poliolefina. O PE possui em geral boa resistência química, alta tenacidade e alongamento na ruptura.
Como todas as poliolefinas, o PE não absorve água de forma alguma. Quando usado como produto, ele é fisiologicamente inofensivo, pois é feito de puro hidrocarboneto. A área de aplicação do PE é vasta compreendendo desde folhas para embalagens de gêneros alimentícios (PE-LD e -LLD) até tubulações e grandes tanques líquidos (PE-HD).

Acrinolitrila, Butadieno, Estireno, Terpolímero (ABS)

Detalhes técnicos

O ABS é um termoplástico amorfo formado a partir da copolimerização de três monômeros: acrilonitrila, butadieno e estireno.

Propriedades:

- boa resistência ao impacto
- superfície dura e resistente aos arranhões
- de simples processamento, o ABS pode adquirir revestimento metálico.

Mais de 50% da produção total é processada na indústria automobilística e no revestimento de aparelhos elétricos.
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33