Grupos de mercadorias

AU/EU

Poliuretano

Detalhes técnicos

Elastômeros de poliuretano (AU/EU) são variantes do poliuretano (PUR).
Eles são vulcanizados e não possuem mais propriedades termoplásticas.
Eles são caracterizados por:

- excelente comportamento no desgaste
- alta elasticidade
- alta estanqueidade de gás

O material é utilizado predominantemente na área da hidráulica (óleo mineral), para vedações resistentes ao desgaste e na engenharia mecânica como elemento amortecedor.

NBR

Borracha de nitrilo butadieno

Detalhes técnicos

NBR é uma borracha à base de acrilonitrilo e butadieno.

O material possui boas propriedades mecânicas e maior resistência ao atrito do que a maioria dos elastômeros.

Devido à sua ótima resistência aos óleos minerais, emulsões de óleo e água e muitos tipos combustíveis, o NBR se tornou o material de uso padrão para vedações tipo O-Ring e dinâmicas.

CR

Borracha de cloropreno

Detalhes técnicos

CR é um elastômero sintético à base de cloropeno.

O material possui boas qualidades de resistência ao desgaste e a interpéries. Devido ao seu teor de cloro, o CR é resistente a chamas.

Áreas de aplicação:

- esteiras transportadoras na área externa
- perfis para vedação de janelas
- vedações para equipamentos refrigeradores
- correias em V

NR

Borracha natural

Detalhes técnicos

O NR é obtido ainda hoje em grande parte como latex natural originado da árvore seringueira.
Todavia, uma parte crescente da demanda industrial é produzida também de material sintético, obtido através de processos petroquímicos.

A borracha natural possui resistência relativamente alta, além de elasticidade.
Devido à sua alta flexibilidade, também em temperaturas baixas, ele é aplicado frequentemente na suspensão de motores e em elementos elásticos de borracha e metal.

FKM

Borracha fluorada

Detalhes técnicos

FKM é uma mistura polimerizada de hidrofluorocarbonetos.
Ele é muito conhecido sob o nome de “Viton®” da marca DuPont.

O FKM é muito caro em comparação com outros elastômeros.
Devido à sua resistência térmica e contra óleos minerais, combustíveis e agentes de limpeza ácidos, ele é utilizado em todos os processos onde o NBR não pode ser aplicado, devido à ocorrência de alto grau de calor e ataques químicos .

EPDM

Borracha de etileno-propileno-dieno

Detalhes técnicos

EPDM é uma borracha à base de etileno e propileno.

Ele possui boa resistência ao desgaste e é excelente contra agentes de limpeza alcálicos, solventes orgânicos, álcoois, e água superaquecida.

Devido à sua resistência contra líquidos de frenagem glicólicos, o EPDM se tornou o material selante mais importante aplicado nos sistemas de freios de automóveis.

70 EPDM 295 / 253815

Borracha de etileno-propileno-dieno

Detalhes técnicos

70 EPDM 295 / 253815 é uma borracha à base de etileno e propileno.

291: Fuligem cheia, preta
253815: mineral preenchido, branca

Foi especialmente desenvolvida para arruelas de vedação e anilhas Hygienic USIT®.
Arruelas de vedação Hygienic USIT® são usadas especialmente em equipamentos da indústria de alimentos, bebidas e farmacêuticas.
Elas são particularmente resistentes à hidrólise e a todos os agentes de limpeza comuns nessas áreas."
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
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33