Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Corpo e pino de guia em aço temperado e brunido.
Alça em aço temperado, brunido.
Botão bola em plástico PF 31, preto.
Indicação:* Força manual admissível para a alça.
** Até este peso, a peça de trabalho pode ser posicionada de maneira otimizada.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0918 Unidades de posicionamento 293 kB

Desenhos

Unidades de posicionamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDEFGHJKLMNPQRSTUForça
manual
FH N
Peso de peça
de trabalho máx.
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0918.28084812203428128601017546M57120100135M4x5150*250** sob consulta
K0918.421261153048421412801323763M6942590158M6x8200*300** sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33