A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida. O diâmetro de ajuste e as superfícies de guia são retíficadas.Indicação:Com a ajuda do pino de posicionamento expansível,
é possível posicionar placas de fixação em mesas de rasgo T (veja a figura). As placas que devem ser posicionadas, devem apresentar dois furos adaptados ao eixo expansível.
O parafuso expansível tem um sextavado interno contínuo, podendo assim ser comandado por dois lados.
Indicação de desenho:
1) Placa de fixação
2) Grampos
3) Mesa de rasgo T
4) Pino de posicionamento expansível
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0356 Pino de posicionamento expansível 304 kB

Desenhos

Pino de posicionamento expansível

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDBB1B2Diâmetro
recomendado
CADAces.PreçoEncomendar
K0356.1610A161020-16,01 ±0,01 sob consulta
K0356.1612A161222-16,01 ±0,01 sob consulta
K0356.1614B1614161816,01 ±0,01 sob consulta
K0356.2024B2024283220,01 ±0,01 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33