Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico
K0792

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Manípulo termoplástico.
Botão de pressão 1.4305.
Pinos em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Manípulo grafite escuro ou vermelho escuro RAL3020.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem para fixação e união rápida e fácil de peças em geral ou de usinagem. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0792 Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico 184 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
dos componentes
BDD1D2D3LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0792.002605010grafite RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9515 sob consulta
K0792.002605015grafite RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9515 sob consulta
K0792.002605020grafite RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9515 sob consulta
K0792.002605025grafite RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9515 sob consulta
K0792.002605030grafite RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9515 sob consulta
K0792.002606010grafite RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8622 sob consulta
K0792.002606015grafite RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8622 sob consulta
K0792.002606020grafite RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8622 sob consulta
K0792.002606025grafite RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8622 sob consulta
K0792.002606030grafite RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8622 sob consulta
K0792.002606035grafite RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8622 sob consulta
K0792.002606040grafite RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8622 sob consulta
K0792.002606045grafite RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8622 sob consulta
K0792.002606050grafite RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8622 sob consulta
K0792.003308020grafite RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8838 sob consulta
K0792.003308025grafite RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8838 sob consulta
K0792.003308030grafite RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8838 sob consulta
K0792.003308035grafite RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8838 sob consulta
K0792.003308040grafite RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8838 sob consulta
K0792.003308045grafite RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8838 sob consulta
K0792.003308050grafite RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8838 sob consulta
K0792.003310020grafite RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,91060 sob consulta
K0792.003310025grafite RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,91060 sob consulta
K0792.003310030grafite RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,91060 sob consulta
K0792.003310035grafite RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,91060 sob consulta
K0792.003310040grafite RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,91060 sob consulta
K0792.003310045grafite RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,91060 sob consulta
K0792.003310050grafite RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,91060 sob consulta
K0792.003310060grafite RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,91060 sob consulta
K0792.004612025grafite RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,91286 sob consulta
K0792.004612030grafite RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,91286 sob consulta
K0792.004612035grafite RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,91286 sob consulta
K0792.004612040grafite RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,91286 sob consulta
K0792.004612045grafite RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,91286 sob consulta
K0792.004612050grafite RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,91286 sob consulta
K0792.004612060grafite RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,91286 sob consulta
K0792.004612070grafite RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,91286 sob consulta
K0792.004612080grafite RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,91286 sob consulta
K0792.004616030grafite RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116153 sob consulta
K0792.004616035grafite RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116153 sob consulta
K0792.004616040grafite RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116153 sob consulta
K0792.004616045grafite RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116153 sob consulta
K0792.004616050grafite RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116153 sob consulta
K0792.004616060grafite RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116153 sob consulta
K0792.004616070grafite RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116153 sob consulta
K0792.004616080grafite RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116153 sob consulta
K0792.00842605010vermelho RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9515 sob consulta
K0792.00842605015vermelho RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9515 sob consulta
K0792.00842605020vermelho RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9515 sob consulta
K0792.00842605025vermelho RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9515 sob consulta
K0792.00842605030vermelho RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9515 sob consulta
K0792.00842606010vermelho RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8622 sob consulta
K0792.00842606015vermelho RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8622 sob consulta
K0792.00842606020vermelho RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8622 sob consulta
K0792.00842606025vermelho RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8622 sob consulta
K0792.00842606030vermelho RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8622 sob consulta
K0792.00842606035vermelho RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8622 sob consulta
K0792.00842606040vermelho RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8622 sob consulta
K0792.00842606045vermelho RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8622 sob consulta
K0792.00842606050vermelho RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8622 sob consulta
K0792.00843308020vermelho RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8838 sob consulta
K0792.00843308025vermelho RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8838 sob consulta
K0792.00843308030vermelho RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8838 sob consulta
K0792.00843308035vermelho RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8838 sob consulta
K0792.00843308040vermelho RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8838 sob consulta
K0792.00843308045vermelho RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8838 sob consulta
K0792.00843308050vermelho RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8838 sob consulta
K0792.00843310020vermelho RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,91060 sob consulta
K0792.00843310025vermelho RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,91060 sob consulta
K0792.00843310030vermelho RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,91060 sob consulta
K0792.00843310035vermelho RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,91060 sob consulta
K0792.00843310040vermelho RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,91060 sob consulta
K0792.00843310045vermelho RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,91060 sob consulta
K0792.00843310050vermelho RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,91060 sob consulta
K0792.00843310060vermelho RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,91060 sob consulta
K0792.00844612025vermelho RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,91286 sob consulta
K0792.00844612030vermelho RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,91286 sob consulta
K0792.00844612035vermelho RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,91286 sob consulta
K0792.00844612040vermelho RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,91286 sob consulta
K0792.00844612045vermelho RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,91286 sob consulta
K0792.00844612050vermelho RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,91286 sob consulta
K0792.00844612060vermelho RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,91286 sob consulta
K0792.00844612070vermelho RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,91286 sob consulta
K0792.00844612080vermelho RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,91286 sob consulta
K0792.00844616030vermelho RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116153 sob consulta
K0792.00844616035vermelho RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116153 sob consulta
K0792.00844616040vermelho RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116153 sob consulta
K0792.00844616045vermelho RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116153 sob consulta
K0792.00844616050vermelho RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116153 sob consulta
K0792.00844616060vermelho RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116153 sob consulta
K0792.00844616070vermelho RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116153 sob consulta
K0792.00844616080vermelho RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116153 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33