A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório
K1066

Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e componentes do fecho em aço.
Esferas e mola em aço inoxidável.
Versão:Carcaça e componentes do fecho niquelados.
Esferas temperadas.
Indicação:As 3 esferas no interior da bucha retêm os pinos de bloqueio com a força de tensão indicada.
Com a rotação da parte inferior da bucha, o elemento pode ser bloqueado ou desbloqueado.
Medidas de montagem da forma A: espessura mín. da placa 6 mm.
Medidas de montagem da forma B: espessura máx. da placa 10 mm.
Medidas de montagem da forma C: espessuras das placas >10 mm.
Medidas de montagem da forma D: furo cego.
Sob consulta:Porca adequada.Acessórios:Pino de bloqueio K1067.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1066 Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório 452 kB
 Indicação técnica 172 kB

Desenhos

Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório
Bucha roscada de bloqueio esférico com fecho giratório

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForça de
tensão
N
Cisalhamento
kN
Força de extração F
kN
Constância
térmica
CADAces.PreçoEncomendar
K1066.7171,81,8≤180 °C sob consulta
K1066.151151,81,8≤180 °C sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33