Grupos de mercadorias
Escalas, nônio e marcações zero em aço inoxidável, autocolante
K0759

Escalas em aço inoxidável autocolante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4310.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Escalas em aço inoxidável versão rígida com parte traseira autocolante. Secção transversal 15 x 1 mm.

Superfície com tratamento fosco e escalas em preto contrastante, gravadas a laser com baixo relevo.
Sob consulta:– Ponto zero à direita/abaixo ou no centro
– Escala acima/à direita ou em ambos os lados
– Outros comprimentos
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0759 Escalas em aço inoxidável autocolante 150 kB

Desenhos (visão geral)

Escalas em aço inoxidável autocolante

Escalas em aço inoxidável, autocolante

mais informações

Desenhos

Escalas em aço inoxidável, autocolante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoTipo de
produto
Versão 1Ponto zeroDivisãoEscalasBHLCADAces.PreçoEncomendar
K0759.000010X0300autocolanteEscalahorizontalà esquerda1 mmabaixo151300 sob consulta
K0759.000010X0500autocolanteEscalahorizontalà esquerda1 mmabaixo151500 sob consulta
K0759.000010X0700autocolanteEscalahorizontalà esquerda1 mmabaixo151700 sob consulta
K0759.000010X1000autocolanteEscalahorizontalà esquerda1 mmabaixo1511000 sob consulta
K0759.010010X0300autocolanteEscalaverticalem cima1 mmà esquerda151300 sob consulta
K0759.010010X0500autocolanteEscalaverticalem cima1 mmà esquerda151500 sob consulta
K0759.010010X0700autocolanteEscalaverticalem cima1 mmà esquerda151700 sob consulta
K0759.010010X1000autocolanteEscalaverticalem cima1 mmà esquerda1511000 sob consulta

Nônio e marcações zero em aço inoxidável, autocolante

mais informações

Desenhos

Nônio e marcações zero em aço inoxidável, autocolante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo de
produto
Versão 1Ponto zeroEscalasB

HCADAces.PreçoEncomendar
K0759.0001Nôniohorizontalà esquerdaacima151 sob consulta
K0759.0101Nônioverticalem cimaà direita151 sob consulta
K0759.00marcação zerohorizontal--151 sob consulta
K0759.01marcação zerovertical--151 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33