A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Fitas métricas de aço autocolantes
K1301

Fitas métricas de aço autocolantes

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça pintada em branco.Indicação:Fitas métricas com escalas de graduação em mm na borda superior e inferior, além de numeração contínua em centímetros na cor preta. Números decimais em vermelho (versão abaixo de 1 m de comprimento e ponto zero centrado, disponível apenas na cor preta).
As fitas métricas possuem uma parte traseira auto-adesiva, que é fornecida com uma película protetora. Essa película deve ser removida antes da adesão final.
Aplicação:As escalas de graduação são usadas sempre que se tratar de uma medição precisa.
Elas são utilizadas em máquinas, mesas e bancadas de trabalho.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1301 Fitas métricas de aço autocolantes 236 kB

Desenhos

Fitas métricas de aço autocolantes

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaPosição
de montagem
Ponto zeroDivisãoEscalasB

LSCADAces.PreçoEncomendar
K1301.00021010X0300Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados103000,5 sob consulta
K1301.00021010X0500Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados105000,5 sob consulta
K1301.00021010X1000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1010000,5 sob consulta
K1301.00021010X2000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1020000,5 sob consulta
K1301.00021010X3000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1030000,5 sob consulta
K1301.00021010X5000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1050000,5 sob consulta
K1301.00021010X6000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1060000,5 sob consulta
K1301.00021013X0300Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados133000,5 sob consulta
K1301.00021013X0500Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados135000,5 sob consulta
K1301.00021013X1000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1310000,5 sob consulta
K1301.00021013X2000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1320000,5 sob consulta
K1301.00021013X3000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1330000,5 sob consulta
K1301.00021013X5000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1350000,5 sob consulta
K1301.00021013X6000Ahorizontalà esquerda1 mmem ambos os lados1360000,5 sob consulta
K1301.00221010X0300Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados103000,5 sob consulta
K1301.00221010X0500Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados105000,5 sob consulta
K1301.00221010X1000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1010000,5 sob consulta
K1301.00221010X2000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1020000,5 sob consulta
K1301.00221010X3000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1030000,5 sob consulta
K1301.00221010X5000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1050000,5 sob consulta
K1301.00221010X6000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1060000,5 sob consulta
K1301.00221013X0300Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados133000,5 sob consulta
K1301.00221013X0500Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados135000,5 sob consulta
K1301.00221013X1000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1310000,5 sob consulta
K1301.00221013X2000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1320000,5 sob consulta
K1301.00221013X3000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1330000,5 sob consulta
K1301.00221013X5000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1350000,5 sob consulta
K1301.00221013X6000Bhorizontalà direita1 mmem ambos os lados1360000,5 sob consulta
K1301.00121013X0800Chorizontalcentral1 mmem ambos os lados138000,5 sob consulta
K1301.00121013X2000Chorizontalcentral1 mmem ambos os lados1320000,5 sob consulta
K1301.00121013X2500Chorizontalcentral1 mmem ambos os lados1325000,5 sob consulta
K1301.00121013X8000Chorizontalcentral1 mmem ambos os lados1380000,5 sob consulta
K1301.01021013X1000Dverticalem cima1 mmem ambos os lados1310000,5 sob consulta
K1301.01021013X2000Dverticalem cima1 mmem ambos os lados1320000,5 sob consulta
K1301.01021013X3000Dverticalem cima1 mmem ambos os lados1330000,5 sob consulta
K1301.01021013X5000Dverticalem cima1 mmem ambos os lados1350000,5 sob consulta
K1301.01221013X1000Everticalembaixo1 mmem ambos os lados1310000,5 sob consulta
K1301.01221013X2000Everticalembaixo1 mmem ambos os lados1320000,5 sob consulta
K1301.01221013X3000Everticalembaixo1 mmem ambos os lados1330000,5 sob consulta
K1301.01221013X5000Everticalembaixo1 mmem ambos os lados1350000,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33